Hilti
Hilti Chile
(600) 655 3000
 


Hilti TE 70 ATC - ahora el poder y la seguridad van de la mano




El más poderoso rotomartillo combinado de su clase

Con una velocidad de 360 RPM combinados con las brocas del martillo de Hilti, el nuevo TE 70 alcanza un nivel de funcionamiento mucho más alla del estándar para los rotomartillos combinados en esta clase.

Gracias también a su embrague de seguridad mecánico optimizado, la fuerza del TE 70 ATC, hace tener buen rendimiento, en el más duro de los trabajos.

Control Activo del Torque (ATC)
Sistema de sensores que detectan giros bruscos de la herramienta por atascamientos de la broca. Máxima seguridad y protección para el operario cuando perfora en grandes diámetros.

Ver el TE 70 ATC en detalle
Vea de cerca el Hilti TE 70 ATC en todos los angulos y descargue fotografías especiales para tenerlos como fondo de escritorio en su computador.

Siga los siguientes pasos para descargar:
1.- Seleccione el tamaño de su pantalla, esto se encuentra en la parte derecha.
2.- Haga click en el link
3.- Haciendo click en la drecha, descargue y elija "Wallpaper or Background"
4.- Haga click en el botón "volver" para retornar a Hilti Online.

Vea el TE 70 ATC en 360º grados