T-REXMonitoreo en Tiempo Real de su ReparaciónConozca más
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Perforación con bajo nivel de ruido: la solución perfecta para la perforación en edificios habitados
  • La perforación sin percusión reduce el riesgo de daños en materiales quebradizos y permite perforar cerca de los filos
  • Perforación rápida a través de corrugados gracias a la tecnología exclusiva TopSpin
  • Característica de arranque suave que permite un posicionamiento del orificio exacto
  • El sistema de mandril de cierre rápido sin llave hace que el cambio de brocas sea más rápido y fácil que nunca
Aplicaciones
  • Perforación precisa de agujeros de anclaje y orificios pasantes de 8 a 35 mm de diámetro (5/16 - 1-3/8")
  • Perforación con bajo nivel de ruido para la colocación de anclajes en trabajos de reformas en hospitales, edificios comerciales y residenciales
  • Perforación en húmedo en Hormigón altamente reforzado, mampostería y piedra natural
  • Perforación en húmedo en materiales quebradizos (mármol, azulejos, mampostería y piedra natural) y cerca de los bordes

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte