Tubo de tamiz HIT-SC
New productProducto #r2804
Manguitos de tamiz compuestos modulares, para fijaciones de mampostería
- Protección frente a corrosión: Plástico
- Materiales base: Mampostería (hueca)
- Software PROFIS: Sí
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Se pueden usar longitudes estándar de 50 mm y 85 mm ya sea individualmente o uniéndolas para aplicaciones con una mayor profundidad de empotramiento
- Simplemente se inserta la varilla roscada dentro de la camisa
- El anillo de centrado mantiene la varilla de anclaje en su sitio, y evita que la resina fluya hacia atrás y rebose por la parte exterior del tamiz
- Sin necesidad de tener en stock un gran número de distintos manguitos
- Rendimiento igual o superior que los tamices metálicos
Aplicaciones
- Apto para aplicaciones en materiales base huecos, en combinación con los productos Hilti HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS o HIT-1
- Entre las aplicaciones habituales se incluyen, por ejemplo, toldos, quitasoles, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, pasamanos, barandillas, rejillas y compuertas