Anclaje acuñado Kwik Bolt 3
New product
Premium
Producto #r6292
Anclaje de cuña estándar cotidiano para Hormigón no fisurado (CS)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: Condado Miami Dade (EUA), FM (Factory Mutual), Informe ICC-ES (concreto), Informe ICC-ES (mampostería), LABC, Nuclear (NQA-1), UL (Underwriter Laboratories)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Aprobado por el ICC-ES para uso en mampostería y Hormigón
- Extremos redondeados para una fácil instalación
- Zona de impacto protegida para evitar dañar la rosca para evitar dañar la rosca durante la instalación
- Pruebas de acuerdo a AC193, resultando en las menores distancias de borde y entre anclajes de todos los anclajes de cuña de su clase
- También disponible en acero inoxidable 304, 316 y galvanizado en caliente para adaptarse a cualquier ambiente
Aplicaciones
- Fijación de acero estructural, pasa manos, señalamientos, racks y puntales de equipos y cimbras
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.