Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Versátil: apto para la mayoría de los aceros estándar y de alta resistencia
  • Seguro: crea una auténtica soldadura al material base para una sujeción extremadamente fuerte y una elevada capacidad de carga
  • Sistema sin cables
  • Su resistencia a la corrosión lo hace ideal para la mayoría de aplicaciones en ambientes marinos, costeros, plantas petroquímicas y eléctricas
Aplicaciones
  • Fijación de rejillas utilizando espigas X-FCM-M y X-FCM-R
  • Fijación de bandejas de cables, montantes e instalaciones eléctricas livianas (paneles de instrumentos, cajas de conexiones)
  • Diseñado para trabajar con acero de como mínimo 8 mm (5/16") de grosor y superior

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte

Por favor inicie sesión para continuar
Registrarse aquí
Contáctenos
Contacto
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Ir al carrito de compras

Conozca sobre las consecuencias del polvo en la salud aquí.