Hilti

Características & Aplicaciones

Sistema aspiración de polvo TE DRS-6-A m #410740
Características
  • Motor integrado, para lograr la mayor eficiencia posible
  • Ofrece una potencia de succión de hasta el 100 % desde el primer momento
  • Ajuste fácil con una mano que permite el montaje en cualquier momento sin necesidad de utilizar herramientas
  • Se puede incorporar en cualquier momento sin utilizar herramientas
  • No es necesario aspirador externo ni mangueras adicionales
Aplicaciones
  • Casi sin polvo cuando se utiliza con el TE 6-A36-AVR
  • Aprobado para uso en aplicaciones con un bajo nivel de asbesto (según documentos alemanes BGI 664, BT 12)

Datos Técnicos

Sistema aspiración de polvo TE DRS-6-A m #410740

Documentos & Videos

Sistema aspiración de polvo TE DRS-6-A m #410740

Solicitar Demostración & Soporte

Por favor inicie sesión para continuar
Registrarse aquí
Contáctenos
Contacto
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Ir al carrito de compras