Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Filtro de aspiradora universal para aplicaciones en seco y húmedo

  • Para usar con: n/a
  • Material de filtro: Revestimiento de poliéster+nanofribras
  • Tipo de filtro: Húmedo y seco

También conocido como Filtro universal, Aplicación en seco, Aplicación en húmedo or Aspiradoras universales.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$29.245
$29.245
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Para usar con
n/a
Material de filtro
Revestimiento de poliéster+nanofribras
Tipo de filtro
Húmedo y seco
Eficiencia de filtrado
una eficiencia de filtrado del 99,9 %

Características & Aplicaciones

Características

  • Filtros que son adecuados para aplicaciones húmedas/secas (nota: los filtros H no se recomiendan para aplicaciones húmedas)
  • Lavable: los filtros se pueden limpiar mediante lavado, excepto los filtros de clase H

Aplicaciones

  • Aptos para aplicaciones en seco y en húmedo
  • Consejos de mantenimiento: el filtro se limpia mejor utilizando el mecanismo de limpieza del filtro interno de la aspiradora (manual o automático), y el efecto de limpieza se puede aumentar bloqueando la manguera con la mano
  • Nota: Evite doblar el filtro o usar aire presurizado para limpiar el filtro y no intente limpiar el filtro golpeándolo cuando el filtro esté fuera de su carcasa
  • Después del lavado y el uso en húmedo, deje que el filtro se seque correctamente antes de usarlo en una aplicación seca (se recomienda un día completo de tiempo de secado) (no se aplican filtros de clase H)
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen