Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Cargador de tornillos SD-M 1 #2065272
Características
  • Sistema libre de problemas: minimiza los bloqueos y las pérdidas de tornillos gracias al sistema de alimentación optimizado
  • Sistema mucho más rápido que los tornillos individuales: ofrece mayor productividad y menos interrupciones por recargas
  • Sistema diseñado para ofrecer facilidad de uso, fiabilidad y comodidad
  • Cargador compacto y ligero que requiere solo una baja presión de contacto: mejora de la ergonomía y reduce la fatiga del usuario
  • Transición rápida de tiras de tornillos a tornillos individuales con un simple clic, sin necesidad de herramientas
Aplicaciones
  • Fijación repetitiva de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
  • Fijación repetitiva de tableros de madera a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
  • Fijación repetitiva de placas de revestimiento exteriores a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm

Datos Técnicos

Cargador de tornillos SD-M 1 #2065272

Documentos & Videos

Cargador de tornillos SD-M 1 #2065272

Solicitar Demostración & Soporte

Por favor inicie sesión para continuar
Registrarse aquí
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Ir al carrito de compras