¿Nuevo en Hilti Online? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Abrazaderas para tuberías, zapatas para tuberías, pernos en U, colgadores de tuberías, correas y otros elementos soporte de tuberías para estructuras de tuberías en sistemas de soportes modulares

2 Productos

Filtro
Grapa de perfil MH-EMTV
Descripción
Brida de perfil premontada con tornillo de apriete en la parte superior para facilitar el acceso y la fijación de tubos y tuberías a los canales de perfil
Composición del material
Acero al carbón
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores: galvanizado previo
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Grapa de perfil MH-RSC
Descripción
Grapa de perfil rígido zincado en caliente
Composición del material
Brida: Acero al carbono - ASTM A1011 CS tipo B, Tornillo de apriete: acero inoxidable 304
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
Condiciones ambientales
Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)