¿Nuevo en Hilti Online? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Fijaciones estándar para sistemas de soporte

Elementos de fijación estándar para sistemas de soporte modulares: clips, acopladores, abrazaderas, varillas roscadas, fijaciones para conductos de aire, pernos, tuercas, tornillos, etc.

1 Productos

Filtro
Soporte de ventilación MVA-ZP
Descripción
Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación pesados en techos
Reducción de ruidos
12 dB (A)
Composición del material
Angular: St1203 - DIN EN 10130, Placa: DC01-A-g - DIN EN 10130
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado