¿Nuevo en Hilti Online? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Fijaciones estándar para sistemas de soporte

Elementos de fijación estándar para sistemas de soporte modulares: clips, acopladores, abrazaderas, varillas roscadas, fijaciones para conductos de aire, pernos, tuercas, tornillos, etc.

1 Productos

Filtro
Tuerca hexagonal de grado 8 HDG DIN 934
Descripción
Tuerca hexagonal galvanizada en caliente (HDG) de grado 8 conforme a los requisitos de la norma DIN 934
Composición del material
Acero grado 8
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
Tipo de material base
n/a