Registro¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir

Conectores e interfaces del sistema

Conectores e interfaces de perfil: placas base, soportes angulares, abrazaderas para vigas, placas de tuerca y tuercas y pernos del sistema para conectar perfiles y medios en soportes modulares

4 Productos

Filtro
Abrazadera de carga pesada MT-B-GS AB OC
Descripción
Placa base y abrazadera de carga pesada ajustable y galvanizada en caliente apta para vigas, hormigón y acero
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
Espesor del material
10 mm
Placa base de carga media MT-B-O2B 60D
Descripción
Conector de base para anclar el carril de doble perfil MT-60D al hormigón
Composición del material
Q355B
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Espesor del material
placa base 8 mm, Ángulo: 4 mm
Placa base de carga media MT-B-O2B 60D OC
Descripción
Conector base para anclar el carril de doble perfil MT-60D al hormigón en entornos exteriores con poca contaminación
Composición del material
Q355B
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
Espesor del material
placa base 8 mm, Ángulo: 4 mm
Placa base para carga ligera MGL 2
Descripción
Placa base ligera galvanizada que permite fijar varillas roscadas con dos puntos de anclaje
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)