Aspiradora en húmedo/seco para la construcción VC 40-UL
New productProducto #r8842548
Aspirador en seco y en húmedo universal con limpieza automática del filtro de clase L
- Capacidad de agua: 25 l
- Capacidad de contenedor: 30 l
- Capacidad para polvo: 40 kg
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Carcasa robusta resistente a las condiciones de trabajo más duras Máxima comodidad de manipulación gracias a su diseño extremadamente compacto
- Depósito diseñado para ofrecer un vaciado sencillo y prácticamente sin polvo Máxima carga total de polvo: 40 kg
- Tecnología de filtro automático AirBoost de Hilti que ofrece una capacidad de succión constante (permite la desactivación para un funcionamiento más silencioso)
- Toma de alimentación integrada que permite conectar una herramienta adicional a la aspiradora: la succión se activa automáticamente cuando se comienza a utilizar la herramienta
- Organización de las características que maximiza la capacidad del depósito con un diseño compacto
Aplicaciones
- Eliminación de polvo producido por taladro, roza, desbaste, corte y perforación en seco
- Eliminación de los residuos de perforaciones en húmedo
- Limpieza general del entorno de trabajo