Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Radio con función de carga de múltiples voltajes para todas las baterías de ion de litio de Hilti
  • Emparejamiento Bluetooth® con NFC que facilita la reproducción de música desde cualquier dispositivo compatible
  • Sistema equipado con dos potentes altavoces bidireccionales de 20 W capaces de ofrecer una calidad de sonido excelente
  • La unidad dispone de protectores termoplásticos
  • Puede utilizarse con cualquier batería Ion Litio de Hilti de 14,4-36 V o puede conectarse a un enchufe de pared
Aplicaciones
  • Carga todas las baterías de ion de litio de Hilti de todos los voltajes (de 12 a 36 V)
  • Conectividad Bluetooth®, entrada auxiliar de 3,5mm aux. y cargador USB de 5,0 V/2,1 A
  • Recepción de emisoras AM, FM y DAB
  • Emparejamiento Bluetooth® con NFC

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte

Por favor inicie sesión para continuar
Registrarse aquí
Contáctenos
Contacto
Añadir al carrito
Añadir al carrito
Ir al carrito de compras