Disco de fibra AP-D SP

Discos de fibra de alta calidad con grano de zirconio que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Clase de productos: Premium
premium
Seleccione una opción
Diámetro
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Densidad de grano
- P24
- P60
- P80
- P120
- P36-40
Tamaño del eje
- 22.2 mm
Contenido del paquete
- 25 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $18.231
Datos Técnicos
Material base
Acero, Acero inoxidable
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Superficie abrasiva de grano de zirconio: ofrece un equilibrio óptimo entre velocidad de extracción y vida útil
- Óptimo equilibrio de control y comodidad gracias al bajo nivel de vibración y al área de contacto de tamaño reducido
- Versatilidad: puede utilizar estos discos de fibra para la mayoría de tareas cotidianas de desbaste en diferentes tipos de metal
Aplicaciones
- Desbaste bruto y fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Eliminación u homogeneización de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
- Biselado de bordes para la preparación de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
- Eliminación de rebabas de cortes bruscos en acero inoxidable, acero y otros metales
- Limpieza de óxido o de pintura en acero inoxidable, acero y otros metales
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.