Cinceles acanalados para ladrillo TE-C CB
Cincel acanalado para ladrillo TE-C CB 2 #2429005

Cinceles acanalados afilados SDS Plus (TE-C) para ladrillo para tareas de excavación de hendiduras en mampostería
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Aplicación: Canalización
- Longitud: 250 mm
premium
También conocido como Cincel acanalado SDS Plus (TE-C) para tareas de corte y excavación en mampostería, Cincel acanalado or TE-C-KM.
Seleccione una opción
Longitud
- 250 mm
Ancho
- 20 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$39.663
$39.663
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
TE-C (SDS Plus)
Aplicación
Canalización
Longitud
250 mm
Ancho
20 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Cincel acanalado para ladrillo de diseño específico y alto rendimiento: bordes afilados para la excavación de hendiduras en bloques con relleno de mortero
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Mayor fiabilidad: estos cinceles acanalados de acero de alta aleación son perfectos para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
- Cinceles diseñados para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles están diseñados para los trabajos de excavación de hendiduras más exigentes
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
Aplicaciones
- Creación de hendiduras en paredes de ladrillo (hueco) para conductos empotrados
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Plus (TE-C)
- Corte para cajeados (diámetro máx. 150 mm)
- Raspado, limpieza, cincelado