¿Nuevo en Hilti Online?Empiece a disfrutar los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • La aplicación requiere 2 elementos: adaptador TE-Y-AD (elemento n.º 382390) y broca de prolongación TE-FY (disponible en 3 longitudes diferentes)
  • Amplíe sus brocas existentes para usarlas en lugares de difícil acceso
Aplicaciones
  • Perforación de orificios pasantes con una broca para taladro con percusión prolongada
  • Perforación de orificios más profundos de lo común con diámetro de 32 mm y superior
  • Para trabajar a distancia de la superficie de trabajo (por ejemplo, en techos)
  • Los combos de ensamblaje incluyen acoplador TE-Y-AD y prolongación de broca
  • El diámetro del orificio debe ser de 1/4" (32 mm) o superior para que tenga espacio para el acoplador

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte