PROFIS Rebar
Establezca un nuevo estándar para sus diseños de barras de refuerzo post instaladas
PROFIS Rebar lo ayuda a calcular rápidamente longitudes de desarrollo de barras de refuerzo post-instaladas como una alternativa a la instalación de barras embebidas, reduciendo el doble trabajo, ahorrando tiempo y controlando costos.
Evite retrabajos, ahorre tiempo y controle sus costos con PROFIS Rebar.
Cumpla con la normativa
Los reportes de evaluación ICC-ES para sistemas Hilti con barras de refuerzo post-instaladas en concreto, aseguran que sus instalaciones estén conforme al Código Internacional de la Construcción (IBC).
Reduzca el retrabajo
Cuando se olvidan barras embebidas durante el proceso de instalación, o cuando es necesario rehabilitar una estructura existente, PROFIS Rebar le permite utilizar las disposiciones de longitud de desarrollo y traslapes de ACI 318 con barras de refuerzo post instaladas, en vez de demoler y verter nuevamente el concreto para instalar barras embebidas (cast-in).
Controle sus costos
Controle sus costos usando barras de refuerzo post-instaladas en lugar de demoler el concreto y volver a verter para la instalación de barras embebidas.
Características

Barras de refuerzo post instaladas para el desarrollo de fluencia
Diseñe sus longitudes de desarrollo y de traslapes de acuerdo a las disposiciones de ACI 318, y tenga la confianza que sus aplicaciones de barras de refuerzo post-instaladas cumplen con el código modelo.

Cálculos exhaustivos
Desarrollo de cálculos para traslapes/empalmes, barras de inicio, marcos especiales de momento y muros estructurales especiales.

Reportes de Cálculo
Genere fácilmente un reporte con los cálculos de desarrollo y empalmes de barras, junto con las referencias de aprobaciones de ICC-ES (ESR).

Librería de Aprobaciones
Acceda a las aprobaciones ESR para comprender de mejor manera sus diseños y reportes del proyecto.

Cálculo Estático y Sísmico
Realice de manera sencilla cálculos de desarrollo y empalme para condiciones de carga estática y sísmica.

Método de Diseño Hilti
Para aplicaciones de barras de refuerzo post-instaladas sometidas a corte, el Método de Diseño Hilti, permite calcular un empotramiento optimizado comparado con el calculado por las disposiciones de cortante de ACI 318.