Suministro de agua constante y limpieza en el lugar de trabajo durante las operaciones de perforación

Nueva era en la perforación con diamante gracias al sistema de gestión del agua DD-WMS 100

Hilti DD-WMS 100 Water Management System

Sabemos que la perforación con diamante requiere numerosos pasos repetitivos y que precisa mucho tiempo. De hecho, la perforación es el paso más breve. Mantener la limpieza y un suministro de agua constante en el lugar de trabajo a menudo plantea problemas de gestión del tiempo y de productividad. Gracias al nuevo sistema de gestión del agua DD-WMS 100, estas tareas son cosas del pasado.

Todo un día completo de autonomía de suministro de agua

Lo único que necesita es llenar el depósito de agua e introducir un filtro. Los 7 ciclos de reciclado de agua que realiza el sistema equivalen a 100 l de suministro continuo de agua. Las ruedas de gran tamaño y el asa facilitan el desplazamiento del sistema DD-WMS 100 en el lugar de trabajo.

Perforación limpia

El polvo y el lodo a menudo implican tareas adicionales de limpieza que merman la productividad en el lugar de trabajo. Con nuestros accesorios de recopilación de agua para herramientas de perforación con diamante, podrá ahorrar tiempo y dinero.

Olvídese de los inconvenientes de la perforación con diamante tradicional.

Facilidad en el desecho de residuos

Cuando el filtro se llena y se reduce la potencia de succión, sustituir el filtro desechable para deshacerte de los residuos le resultará de lo más fácil.

El sistema DD-WMS 100 para la perforación con diamante es compatible con todas las demás herramientas de perforación con diamante de Hilti, por lo que este sistema le servirá para todo tipo de aplicaciones.

Proceso de filtrado

El filtro patentado de múltiples capas del sistema de gestión del agua DD-WMS 100 está especialmente diseñado para recopilar los residuos que se generan en la construcción.

Durante el proceso de filtrado, se maximiza la capacidad de recopilación de residuos gracias a la utilización eficaz de la superficie de filtrado. El sistema de gestión del agua dispone de tres modos de funcionamiento: modo de reciclado, modo de succión y modo de suministro de agua.

Modo de reciclado

Obtén más información con nuestra aplicación de demostración virtual

Compartir