SISTEMA SAFESET PARA INSTALACION DE ANCLAJES Y CONEXIONES VARILLAS CORRUGADAS POST-INSTALADAS

El método aprobado, sencillo, confiable y altamente productivo para instalar anclajes.

SafeSet system for installing rebar connections with HIT-RE 500 V3 epoxy mortar

El sistema SafeSet de Hilti para Anclajes y colocación de barras post-instaladas.

SafeSet ayuda a asegurar que el anclaje soporte los mayores requerimientos de carga de una manera segura, reduciendo el riesgo de falla del anclaje. Está diseñado para agilizar la instalación de anclajes y varillas de construcción post-instaladas de una manera más segura y confiable.

Todos los componentes de SafeSet se encuentran avalados por aprobaciones internacionales y trabajan como un sistema.

Contacte nuestro servicio técnico

COMO EL SISTEMA SAFESET MEJORA LA CONEXIÓN DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN POST-INSTALADAS

Altamente confiable

Los componentes de SafeSet trabajan de una manera intuitiva como un sistema que reduce los potenciales riesgos durante la instalación. SafeSet logra confiabilidad y seguridad al eliminar los pasos que afectan negativamente el desempeño de los anclajes y conexiones de barras post-instaladas

Simplemente productivo

La solución SafeSet es fácil de usar y ofrece instalaciones más rápidas. Elimina el paso que más tiempo consume, la limpieza de las perforaciones, lo que significa que la instalación se puede realizar en la mitad del tiempo comparado con los métodos tradicionales.

Completamente aprobado

Innovación en su diseño y probado estrictamente, el sistema SafeSet posee las más altas aprobaciones de las instituciones renombradas.

Vea el video ahora

DESCUBRE NUESTRA SOLUCION SAFESET PARA ANCLAJES Y BARRAS DE CONSTRUCCIÓN POS-INSTALADAS

SOLUCIONES PARA ANCLAJES

SafeSet logra instalaciones de anclajes más seguras en menor tiempo.

Descubra más

SOLUCIÓN SAFESET BARRAS DE CONSTRUCCIÓN POS-INSTALADAS

SafeSet logra conexión de barras post-instaladas más seguras en menor tiempo.

Descubra más

SOFTWARE PROFIS DE HILTI

Diseñe anclajes de una manera segura, confiable y más eficiente que nunca.

Descubra más

COMIENCE A BENEFICIARSE DEL SAFESET

  • Broca TE-CD

    Broca TE-CD

    Las brocas de carburo huecas TE-CD para perforar en concreto reforzado son parte del sistema SafeSet.

    Más información
    Broca TE-YD

    Broca TE-YD

    Las brocas de carburo huecas TE-YD para perforar en concreto reforzado son parte del sistema SafeSet.

    Más información
    HIT-HY 200-R resina híbrida de alto desempeño

    HIT-HY 200-R resina híbrida de alto desempeño

    HIT-HY 200-R resina híbrida de alto desempeño para conexiones de varillas corrugadas y anclajes.

    Más información
    HIT-RE 500 V3 resina epóxica de alto desempeño

    HIT-RE 500 V3 resina epóxica de alto desempeño

    Please enter Copy-Text here (optional)

    Más información
    HIT-Z Varilla de anclaje de máximo rendimiento

    HIT-Z Varilla de anclaje de máximo rendimiento

    Please enter Copy-Text here (optional)

    Más información
    Dispensador a batería HDE 500-A22

    Dispensador a batería HDE 500-A22

    Más información
    Aspiradora VC en seco y en húmedo universal

    Aspiradora VC en seco y en húmedo universal

    Más información

Compartir