Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

CÓMO AJUSTAR LAS REJILLAS Y LAS PLACAS DE CHEQUEO AL ACERO

Sujetadores de rejilla corrosivas y resistentes a las vibraciones

Hilti fastening solutions for fastening gratings and checker plates to steel

La corrosión y la vibración son las dos consideraciones claves al elegir un sujetador de rejilla para fijarlo a una estructura de acero.

Las rejillas de acero y la placa de control se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. La mayoría se utilizan en grandes edificios, como plantas de energía, instalaciones de petróleo y gas, salas de conciertos y deportes, almacenes o en la construcción naval.

También se usan en proyectos de construcción más pequeños, como pasarelas peatonales, plataformas de acceso, escaleras y respiraderos.

LAS VENTAJAS DE USAR LA FIJACIÓN DE REJILLA HILTI

Nuestras tecnologías de fijación directa ofrecen una alternativa a la sujeción, la soldadura y el atornillado.

No es necesario contratar a un soldador especialista, o preocuparse por los cables y la soldadura en clima húmedo si está trabajando afuera.

Puede evitar el riesgo de que las abrazaderas se sacudan debido a la vibración, y puede trabajar desde un solo lado de una viga, sin tener que acceder al otro lado.

En Hilti, nuestros sujetadores de rejilla son probados: hemos estado suministrando algunos de los lugares de trabajo más difíciles del mundo en y fuera de la costa durante más de 15 años.

Ofrecemos una amplia gama de sujetadores para unir rejillas al acero:

  • Para proteger contra la corrosión: elija entre una variedad de sujetadores, diseñados para ambientes C1 (no corrosivo), C3 (levemente corrosivo) y C5 (altamente corrosivo).
  • Para protegerse contra las vibraciones: elija entre los diferentes métodos de fijación al acero, incluido nuestro método de sujeción directa Hilti S-BT y Hilti X-BT.
  • Instalar desde solo un lado: sin necesidad de acceder a ambos lados de una viga o pasarela, haciendo que nuestros sujetadores también sean más fáciles de reparar e inspeccionar.
  • Cabezas redondeadas antideslizantes: diseñadas para hacer que caminar sobre rejillas y placas de control sea más seguro.
  • Una amplia cartera de productos: ofrecemos una gran variedad de sujetadores para diferentes tamaños de rejillas y placas de control.

 

VEA CÓMO NUESTROS SUJETADORES SE COMPARTEN CON SOLDADURA, SUJECIÓN Y A TRAVÉS DE FIJACIÓN

VEA CÓMO NUESTRAS SOLUCIONES SE FIJAN DIRECTAMENTE AL ACERO

  • alt text
    1 / 2
    Método de fijación directa Hilti X-BT

    Método de fijación directa Hilti X-BT: diseñado con una punta roma para sujetarlo al acero recubierto sin dañar la parte posterior o frontal del material base. Está diseñado para ambientes altamente corrosivos y leves (C3, C5)

  • alt text
    2 / 2
    Método autoroscante de fijación en acero Hilti S-BT

    El método autorroscante Hilti S-BT es un tornillo de fijación, que también está diseñado con una punta roma. La tecnología de punta roma y la arandela integrada protegen el material base de acero recubierto de la corrosión. Está diseñado para entornos altamente corrosivos y moderados (C3, C5).

Compartir

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros