Conexiones eléctricas

Recupere el tiempo perdido a través de las fijaciones en acero

Image alt text (optional)

Las conexiones eléctricas a menudo se necesitan en estructuras de acero para proporcionar una conexión física a tierra para elementos tales como paneles de instrumentación, bridas de tuberías y otros equipos eléctricos. Al conectar a tierra los elementos, usted protege el equipo y reduce el riesgo de descargas eléctricas para las personas que los rodean. Esto es particularmente importante en el sector energético e industrial, con entornos al aire libre como centrales eléctricas, refinerías de petróleo y plataformas marinas.

Principalmente estas conexiones proporcionan tres funciones importantes:

  • Continuidad eléctrica: simple acción de unir dos elementos, como bridas de tuberías, bandejas de cables o estructuras de acero, de modo que al menos uno de ellos se conecta a tierra para que la corriente eléctrica pueda descargarse
  • Conexión a tierra: conectar una parte que normalmente no transporta corriente, como equipos, cajas de conexiones o recipientes de almacenamiento, a la tierra
  • Protección contra rayos: puede ser directo (un rayo) o indirecto (a través de líneas de poder y comunicaciones o a través de la tierra a través del sistema de aterramiento) y la protección se basa en atrapar la corriente y descargarla a tierra (conductores de aligeramiento, barras colectoras, etc.)

Métodos tradicionales de fijación al acero.

Los métodos alternativos, pueden demandar demasiado tiempo, trabajos intensivos y requieren reprocesos o "touch up" del acero recubierto. Por ejemplo:

Soldadura

  • La preparación del acero revestido consume mucho tiempo, p.e. uso de una amoladora angular para quitar el recubrimiento
  • Genera muchas chispas, que pueden ser un peligro
  • Se requiere un soldador experimentado y certificado
  • Puede requerir un permiso de trabajo en caliente y en algunos sitios, una vigilancia contra incendios dedicada
  • La aplicación de pintura multicapa común en la industria del petróleo y el gas puede demorar de 3 a 6 días, incluido el tiempo de secado, lo que significa una reparación costosa y lenta

Pernos pasantes

  • El proceso de perforación puede llevar mucho tiempo dependiendo del espesor y la dureza del acero
  • El acero expuesto de la perforación debe recubrirse adecuadamente para evitar la corrosión
  • Se necesita acceso a ambos lados
  • El instalador debe trabajar con piezas pequeñas como tuercas, arandelas y pernos que pueden caerse o perderse

Uso de abrazaderas/mordazas mecánicas

  • Instalación limitada en la dirección de fijación del componente ya que las abrazaderas requieren una orientación específica con respecto al acero estructural
  • Se necesita acceso a ambos lados del acero estructural
  • Costes de material muy elevados, especialmente para abrazaderas resistentes a la corrosión en acero galvanizado en caliente o acero inoxidable

Dos formas rápidas y confiables para fijar conexiones eléctricas en acero

Diagram of a cross-section of steel showing blunt tip fastening

Fijadores con punta chata con X-BT

Una revolucionaria tecnología de fijación en la que un perno de acero inoxidable de punta chata con un vástago cilíndrico liso o cónico es impulsado por una herramienta accionada por pólvora en un pequeño agujero perforado previamente en el material base, creando una conexión de alta calidad.

  • Sin daños en el recubrimiento anticorrosivo
  • Fijaciones en menos de dos minutos

Fijadores de acero inoxidable dúplex para ambientes altamente corrosivos.

Mira el video de la punta chata
Diagram of a cross-section of steel showing blunt tip screw fastening

Fijadores con punta chata con S-BT

Una revolucionaria tecnología de fijación en la que un perno roscado de vástago cilíndrico liso o cónico es impulsado por un atornillador ainalambrico de torque controlado en un pequeño agujero perforado previamente en el material base, creando una conexión roscada de alta calidad

  • Sin daños en el recubrimiento anticorrosivo
  • Fijaciones en menos de dos minutos

Fijadores de acero inoxidable dúplex para ambientes altamente corrosivos. Fijadores de acero al carbon duplex, equivalente al galvanizado en caliente, para ambientes medianamente corrosivos

Mira el video de la punta chata (sistema de baja corriente)

Métodos de fijación Hilti.

Pilot hole being drilled for an electrical connection

Rápido

Una de las conexiones eléctricas más rápidas del mercado.
 
  • La conexión se puede hacer en menos de 2 minutos.
  • No daña el recubrimiento - Elimine los largos re-trabajos
  • Ahorros signitificativos en los costos de instalación
Stainless steel stud being torqued for an electrical connection

Confiable

"¡Instálelo y despreocupece!"
 
  • Perno de acero inoxidable adecuado para ambientes industriales corrosivos
  • Sistema resistente a las vibraciones que evita que la conexión se suelte
  • Amplia gama de aprobaciones
Two elements bonded together and earthed so the electrical current can be discharged

Sencillo

Instalación rápida y sencilla en pocos pasos
 
  • Simplemente pre-perforar, fijar y conectar
  • No requiere fuente de alimentación externa
  • No depende del clima

Portafolio de conexiones eléctricas.

X-BT-ER Threaded stud

Perno X-BT-ER

Acero inoxidable para conexiones eléctricas de baja corriente sobre acero en ambientes altamente corrosivos.

Sección máxima del cable:
hasta 10 mm² o 8 AWG

Resistencia de corriente (puesta a tierra):
hasta 1.25 kA durante 1 segundo (IEC)

Resistencia de corriente (rayos):
Clase N 50 kA

Material base:
Acero, acero inoxidable, hierro fundido

Espesor mínimo:
8 mm

Herramienta requerida:
SBT 4-A22 y DX 351-BT(G)

Diámetro de rosca disponible:
M6, W6, M8, M10, W10

Material de perno:
Equivalente a acero inoxidable A4

Grupo de productos:
baja corriente

Haga clic para comprar (W10) Haga clic para comprar (M8 / M10) Haga clic para comprar (M6 / W6)
S-BT-EF Threaded screw-in stud

Perno atornillable S-BT-EF

Acero al carbon duplex para conexiones eléctricas de baja corriente en ambientes medianamente corrosivos.

Sección máxima del cable:
hasta 10 mm² o 8 AWG

Resistencia de corriente (puesta a tierra)
hasta 1.25 kA durante 1 segundo (IEC)

Resistencia de corriente (rayos):
Clase N 50 kA

Material base:
Acero

Espesor mínimo:
6 mm

Herramienta requerida:
SBT 4-A22

Diámetro de rosca disponible:
M8, M10, W10

Material de perno:
Acero al carbon duplex

Grupo de productos:
baja corriente

Haga clic para comprar (W10) Haga clic para comprar (M8 / M10)
S-BT-ER Threaded screw-in stud

Perno atornillable S-BT-ER

Acero inoxidable para conexiones eléctricas de baja corriente sobre acero en ambientes altamente corrosivos.

Sección máxima del cable:
hasta 10 mm² o 8 AWG

Resistencia de corriente (puesta a tierra)
hasta 1.25 kA durante 1 segundo (IEC)

Resistencia de corriente (rayos):
Clase N 50 kA

Material base:
Acero

Espesor mínimo:
6 mm

Herramienta requerida:
SFB 4-A22

Diámetro de rosca disponible:
M8, M10, W10

Material de perno:
equivalente de acero inoxidable A4

Grupo de productos:
baja corriente

Haga clic para comprar (W10) Haga clic para comprar (M8 / M10)
S-BT-EF HC Threaded screw-in stud

Perno atornillable S-BT-EF HC

Acero al carbon duplex para conexiones eléctricas de alta corriente en ambientes medianamente corrosivos.

Sección máxima del cable:
hasta 120 mm² o 4/0 AWG

Resistencia de corriente (puesta a tierra)
hasta 14.4 kA durante 1 segundo (IEC)

Resistencia de corriente (rayos):
Clase H 100 kA

Material base:
Acero

Espesor mínimo:
6 mm

Herramienta requerida:
SBT 4-A22

Diámetro de rosca disponible:
M8, M10, W10

Material de perno:
acero al carbono recubierto duplex

Grupo de productos:
corriente alta

Haga clic para comprar (W10) Haga clic para comprar (M10)
S-BT-ER HC Threaded screw-in stud

Perno atornillable S-BT-ER HC

Acero inoxidable para conexiones eléctricas de alta corriente sobre acero en ambientes altamente corrosivos.

Sección máxima del cable:
hasta 120 mm² o 4/0 AWG

Resistencia de corriente (puesta a tierra)
hasta 14.4 kA durante 1 segundo (IEC)

Resistencia de corriente (rayos):
Clase H 100 kA

Material base:
Acero

Espesor mínimo:
6 mm

Herramienta requerida:
SBT 4-A22

Diámetro de rosca disponible:
M8, M10, W10

Material de perno:
Equivalente a acero inoxidable A4

Grupo de productos:
corriente alta

Haga clic para comprar (W10) Haga clic para comprar (M10)

Otras aplicaciones

Fijación en acero en ambientes corrosivos

Fijación en acero en ambientes corrosivos

Hilti ofrece una gama de soluciones más rápidas, más confiables y eficientes para la fijación al acero en prácticamente cualquier entorno corrosivo, que se encuentra comúnmente en el sector de la energía y la industria.

Ver mas
La corrosión en la construcción tiene un gran impacto en los costos y la seguridad, especialmente en áreas al aire libre y costeras con gran contaminación.

Corrosión en la construcción

Por qué es importante considerar la corrosión en su lugar de trabajo.

Ver mas
Fijación de rejillas y placas de control con herramientas de fijación directa Hilti

Fijación de rejillas y placa de control

Una amplia gama de soluciones de sujeción resistentes a la corrosión y vibraciones, sin la necesidad de sujetar, soldar ni atornillar a través.

Ver mas
Fijación de elementos eléctricos al acero con herramientas de fijación directa Hilti.

Fijación de aplicaciones pulti-proposito

Sujete las cajas, los paneles, los soportes, las bandejas de cables, las escaleras de cables y otros elementos eléctricos al acero. Nuestros fijadores también son compatibles con los sistemas de soporte modular de Hilti.

Ver mas

Compartir