Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

CÓMO AJUSTAR LAS REJILLAS Y LAS PLACAS DE CHEQUEO AL ACERO

Sujetadores de rejilla corrosivas y resistentes a las vibraciones

Hilti fastening solutions for fastening gratings and checker plates to steel

La corrosión y la vibración son las dos consideraciones claves al elegir un sujetador de rejilla para fijarlo a una estructura de acero.

Las rejillas de acero y la placa de control se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. La mayoría se utilizan en grandes edificios, como plantas de energía, instalaciones de petróleo y gas, salas de conciertos y deportes, almacenes o en la construcción naval.

También se usan en proyectos de construcción más pequeños, como pasarelas peatonales, plataformas de acceso, escaleras y respiraderos.

LAS VENTAJAS DE USAR LA FIJACIÓN DE REJILLA HILTI

Nuestras tecnologías de fijación directa ofrecen una alternativa a la sujeción, la soldadura y el atornillado.

No es necesario contratar a un soldador especialista, o preocuparse por los cables y la soldadura en clima húmedo si está trabajando afuera.

Puede evitar el riesgo de que las abrazaderas se sacudan debido a la vibración, y puede trabajar desde un solo lado de una viga, sin tener que acceder al otro lado.

En Hilti, nuestros sujetadores de rejilla son probados: hemos estado suministrando algunos de los lugares de trabajo más difíciles del mundo en y fuera de la costa durante más de 15 años.

Ofrecemos una amplia gama de sujetadores para unir rejillas al acero:

  • Para proteger contra la corrosión: elija entre una variedad de sujetadores, diseñados para ambientes C1 (no corrosivo), C3 (levemente corrosivo) y C5 (altamente corrosivo).
  • Para protegerse contra las vibraciones: elija entre los diferentes métodos de fijación al acero, incluido nuestro método de sujeción directa Hilti S-BT y Hilti X-BT.
  • Instalar desde solo un lado: sin necesidad de acceder a ambos lados de una viga o pasarela, haciendo que nuestros sujetadores también sean más fáciles de reparar e inspeccionar.
  • Cabezas redondeadas antideslizantes: diseñadas para hacer que caminar sobre rejillas y placas de control sea más seguro.
  • Una amplia cartera de productos: ofrecemos una gran variedad de sujetadores para diferentes tamaños de rejillas y placas de control.

 

VEA CÓMO NUESTROS SUJETADORES SE COMPARTEN CON SOLDADURA, SUJECIÓN Y A TRAVÉS DE FIJACIÓN

VEA CÓMO NUESTRAS SOLUCIONES SE FIJAN DIRECTAMENTE AL ACERO

  • alt text
    1 / 2
    Método de fijación directa Hilti X-BT

    Método de fijación directa Hilti X-BT: diseñado con una punta roma para sujetarlo al acero recubierto sin dañar la parte posterior o frontal del material base. Está diseñado para ambientes altamente corrosivos y leves (C3, C5)

  • alt text
    2 / 2
    Método autoroscante de fijación en acero Hilti S-BT

    El método autorroscante Hilti S-BT es un tornillo de fijación, que también está diseñado con una punta roma. La tecnología de punta roma y la arandela integrada protegen el material base de acero recubierto de la corrosión. Está diseñado para entornos altamente corrosivos y moderados (C3, C5).

Fijación en acero en ambientes corrosivos

Fijación en acero en ambientes corrosivos

Hilti ofrece una gama de soluciones más rápidas, más confiables y eficientes para la fijación al acero en prácticamente cualquier entorno corrosivo, que se encuentra comúnmente en el sector de la energía y la industria.

Ver mas
La corrosión en la construcción tiene un gran impacto en los costos y la seguridad, especialmente en áreas al aire libre y costeras con gran contaminación.

Corrosión en la construcción

Por qué es importante considerar la corrosión en su lugar de trabajo.

Ver mas
Sujetadores Hilti para puesta a tierra, de unión y de protección contra rayos

Conexiones eléctricas

Fijadores para puesta a tierra, unión y protección contra rayos.

Ver mas
Fijación de elementos eléctricos al acero con herramientas de fijación directa Hilti.

Fijación de aplicaciones pulti-proposito

Sujete las cajas, los paneles, los soportes, las bandejas de cables, las escaleras de cables y otros elementos eléctricos al acero. Nuestros fijadores también son compatibles con los sistemas de soporte modular de Hilti.

Ver mas

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros