Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

CÓMO AJUSTAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS AL ACERO

Para puesta a tierra, unión y protección contra rayos

Hilti fastening solutions for fastening electrical connections to steel

El perno Hilti X-BT-ER está diseñado con una punta roma para evitar dañar el acero pintado durante la instalación.

Esto ayuda a proteger el acero contra la corrosión, manteniendo intacto su recubrimiento protector. Está diseñado para evitar el retrabajo después de la instalación, lo que ayuda a ahorrar tiempo en el sitio de trabajo.

El Hilti X-BT-ER está hecho de acero inoxidable para ser altamente resistente a la corrosión y es adecuado para su uso en la mayoría de las industrias, incluidas las aplicaciones marinas, offshore, petroquímicas y de plantas de energía.

Puede usarlo para la unión de bridas de tuberías, unión de bandejas de cables, unión estructural y protección de puesta a tierra y aligeramiento en materiales de acero con un espesor de ≥ 8 mm.

Permite que la corriente eléctrica fluya a través de los pernos y se descargue en el material base.

El perno también está equipado con una arandela selladora especial, para proteger contra la corrosión.

Una mirada más de cerca al Hilti X-BT-ER en acción

LAS VENTAJAS DE NUESTRO CONECTOR ELÉCTRICO

El Hilti X-BT-ER está diseñado para velocidad y confiabilidad: 

  • No hay necesidad de volver a pintar después de la instalación
  • Sin necesidad de habilidades comerciales específicas, como la soldadura 
  • Diseñado para ser resistente a las vibraciones 
  • Larga vida útil en ambientes altamente corrosivos

Instale sus conexiones eléctricas en solo 3 pasos: 

  • Taladre un orificio piloto con una broca escalonada Hilti especial 
  • Asegure el perno con la herramienta accionada por pólvora Hilti DX 351-BT 
  • Conecte su terminal de cable con tuercas y una arandela bloqueada
Atornilladora HILTI SF BT 22-A

HILTI SF BT 22-A

Nuestro taladro Hilti SF BT 22-A está especialmente diseñado para la perforación previa en acero para los sujetadores Hilti X-BT y Hilti S-BT. Tiene una velocidad de rotación óptima para trabajar con las brocas escalonadas. El tiempo de pretaladrado es de solo unos segundos y puede perforar más de 200 agujeros con una batería de 22 V 2.6 Ah completamente cargada.

Más información

Podemos ayudarle con su proyecto

Obtenga ayuda en cualquier etapa de su proyecto de construcción. En Hilti ofrecemos una gama de ayuda de ingeniería y servicio al cliente, en línea, en el sitio y por teléfono. Póngase en contacto con su equipo local de atención al cliente de Hilti para obtener más detalles.

  • Visitas en sitio de los ingenieros de Hilti

Nuestros ingenieros expertos de Hilti pueden visitarlo en su lugar de trabajo y trabajar con usted para encontrar soluciones para su construcción.

  • Servicio al cliente

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre nuestros productos para conexiones eléctricas, llame o envíe un mensaje de correo electrónico a uno de los equipos locales de atención al cliente de Hilti.

Selector de fijaciones en acero

Selector de fijaciones en acero

Seleccione nuestra mejor solución de acuerdo con sus requisitos utilizando nuestro selector de productos

Acceda a nuestro selector
Visitas en sitio de ingenieros Hilti

Visitas en sitio de ingenieros Hilti

Nuestros ingenieros expertos pueden visitarlo en su proyecto y trabajar junto con usted para encontrar una solución para su construcción.

Contacte a Servicio al Cliente
Servicios de diseño de ingeniería Hilti

Servicios de diseño de ingeniería Hilti

Si no desea diseñar su proyecto usted mismo, nuestros ingenieros internos pueden calcular y diseñar conectores de corte para usted. Simplemente póngase en contacto con su equipo local de atención al cliente de Hilti para obtener más información.

Pregunte a un ingeniero

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros