Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

FORO VERONA - UN REDESARROLLO INNOVADOR EN VERONA, ITALIA

Uso de conectores de corte Hilti para vigas compuestas

Hilti construction project in Verona

El desafío

Hilti construction project in Verona

Este fue un gran proyecto de construcción y reurbanización del área de Foro Boario junto a la puerta oeste del Centro de Exposiciones de Verona.

Incluía dos nuevos edificios, una torre de oficinas de 11.300m2 y un hotel de negocios de 4 estrellas de 8,000 m2. Diseñado por el arquitecto Mario Bellini, este proyecto utiliza tecnologías innovadoras como las técnicas de "construcción verde" para ahorrar energía.

Estructuralmente, la torre de oficinas y el hotel tienen un núcleo central hecho de concreto para acomodar escaleras de servicio, compartimientos técnicos y ascensores. El material utilizado para los pisos consiste en una solución de acero y concreto con estructura de vigas de acero, hecha con perfiles comerciales y losa de concreto.

La solución

Los conectores de corte Hilti fueron elegidos para sujetar vigas compuestas en la plataforma y el piso.
Estos están diseñados para evitar el deslizamiento entre el acero y el hormigón, y son una alternativa efectiva a la soldadura.
Las diferentes dimensiones de los conectores de corte Hilti X-HVB se instalaron utilizando nuestras herramientas accionadas por pólvora, que son lo suficientemente potentes como para penetrar dentro de la viga de acero.

Las ventajas de nuestro sistema fueron:

  • No hubo necesidad de un suministro de energía externo, por lo que el instalador podía trabajar independientemente incluso cuando llovía o era muy húmedo o en bajas temperaturas.
  • La instalación no se vio afectada por el recubrimiento de las vigas de metal (por ejemplo, si estaban pintadas o galvanizadas) ya que no había necesidad de soldar.
  • No hubo necesidad de un soldador certificado o habilidades especializadas en el sitio.

Contacte nuestro servicio técnico

Contacte nuestro servicio técnico

Selector de fijaciones en acero

Selector de fijaciones en acero

Seleccione nuestra mejor solución de acuerdo con sus requisitos utilizando nuestro selector de productos

Acceda a nuestro selector
Visitas en sitio de ingenieros Hilti

Visitas en sitio de ingenieros Hilti

Nuestros ingenieros expertos pueden visitarlo en su proyecto y trabajar junto con usted para encontrar una solución para su construcción.

Contacte a Servicio al Cliente
Servicios de diseño de ingeniería Hilti

Servicios de diseño de ingeniería Hilti

Si no desea diseñar su proyecto usted mismo, nuestros ingenieros internos pueden calcular y diseñar conectores de corte para usted. Simplemente póngase en contacto con su equipo local de atención al cliente de Hilti para obtener más información.

Pregunte a un ingeniero

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros