Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Conexiones eléctricas

Instalación de Uniones Eléctricas y Puestas a Tierra

Con el perno roscado X-BT-ER, podrá realizar todo tipo de conexiones eléctricas con total seguridad y en menos de un minuto. Gracias a la tecnología del sistema X-BT, el perno no atraviesa el material base (espesor mínimo del soporte ≥ 8 mm), por lo que no es necesario realizar retoques una vez colocado, incluso en entornos altamente corrosivos (C5).

 

Puentes eléctricos

Garantía de la continuidad eléctrica en tuberias metálicas.

Protección contra la sobretensión

Protección contra descargas eléctricas para distintos dispositivos eléctricos (o no eléctricos)

El perno roscado X-BT-ER es la opción perfecta para la realización de conexiones eléctricas

Please enter alternative text here (optional)

Sistema rápido, instalación en menos de un minuto.

  • Hasta 6 veces más rápido que los métodos tradicionales (tornillería o soldadura).
  • Tras la colocación, no es necesario realizar ningún retoque para garantizar la protección contra la corrosión gracias a la arandela de estanqueidad y al sistema que no atraviesa el material base.

Sistema fiable: 

  • Resistencia a las vibraciones, ausencia de riesgo de desconexión. 
  • 20 años de vida útil en entornos corrosivos C5 gracias a la composición en acero inoxidable A4. 
  • Conectividad duradera e idéntica.

Sistema sencillo, sólo 3 fases de instalación 

  • Perforación guía perfecta gracias a la broca con tope de profundidad TX-BT. 
  • Fijación con el sistema de fijación DX 351 BT. 
  • Conexión realizada mediante las dos tuercas y arandela a presión (incluidas en la caja de pernos). 
  • Cualquier usuario puede realizar una correcta instalación (no requiere instaladores certificados como la soldadura)

Infórmese sobre los servicios Hilti gratuitos de consultoría y capacitación en obra.

Conector eléctrico X-BT ER Más información

Productos relacionados

Contacte nuestro servicio técnico

Log in to proceed
¿Necesita ayuda? Contáctenos
Registrarse aquí
Contacta con nosotros
Contacta con nosotros