Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Fijación de rejillas

Fijación de Rejillas electrosoldadas, o de fibra de vidrio, en ambientes simples o corrosivos

Fijación de rejillas de resina o suelos lagrimados en medios expuestos a distintos niveles de corrosión

La instalación de rejillas o pisos de lámina de acero antiderrapante, consiste en fijar un accesorio o grapa a las vigas de acero que hacen parte de la estructura metálica de la edificación. Esta aplicación es comúnmente usada en plantas de producción, plantas de tratamiento de aguas, plataformas marinas, entre otros, para la construcción de pasarelas, escaleras de emergencia o tomas de ventilación en el suelo.

Please enter alternative text here (optional)

Soluciones Hilti para las fijaciones en entornos expuestos a la corrosión:

  • Resistente a las vibraciones y al tránsito de las personas.
  • Instalación rápida, únicamente requiere acceso por arriba.
  • Antideslizamiento gracias a los resaltes en su superficie.
  • Fácil de Remover, permitiendo hacer mantenimientos futuros mucho más rápido.

Guía de selección para la fijación de rejillas

Para ayudar a seleccionar el sujetador correcto para su aplicación, responda las siguientes preguntas en orden:

  1. ¿Qué tan corrosivo es su entorno de fijación?
  2. ¿Puede volver a trabajar la estructura de acero después de la fijación?
  3. ¿Qué tan grueso es el acero base en el que se está fijando?
Please enter alternative text here (optional)
Disco de espiga de rejilla (revestimiento de zinc) X-FCM Más información
Disco de espiga de rejilla (revestimiento doble) X-FCM-M Más información
Espiga de rejilla (acero inoxidable) X-FCM-R Más información
Perno roscado (con arandela de 8 mm) X-EM8H P8 Más información
Perno roscado X-ST-GR M8
Perno roscado (para acero, con arandela de 8 mm) X-ST-GR M8 Más información
Perno roscado para fijación de rejillas y universal en acero X-BT M8 Más información
Fijador de rejillas con fijación directa X-GR RU P8 Más información

Contacte nuestro servicio técnico

Log in to proceed
¿Necesita ayuda? Contáctenos
Registrarse aquí
Contacta con nosotros
Contacta con nosotros