Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Aplicaciones típicas de refuerzos post-instalados

¿Para qué se utilizan las varillas de refuerzo?

Los refuerzos post-instalados se utilizan para construir la mayoría de las conexiones en una obra – por ejemplo: paredes, losas, vigas, cimientos o soporte de columnas.

EXTENDER ESTRUCTURAS EXISTENTES

Este es el uso más común para las varillas de refuerzo post-instaladas, por ejemplo:

  • Extensiones de muro
  • Extensiones de columna
  • Extensiones de viga
  • Extensiones de losa
  • Extensiones de balcón
Hilti post installed rebar wall extensions

Extensiones de muro

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Extensiones de columna

Hilti post installed rebar balcony extensions

Extensiones de balcón

Hilti post installed rebar slab extensions

Extensiones de losa

CONECTAR NUEVOS COMPONENTES A ESTRUCTURAS EXISTENTES

Estas son conexiones simplemente rígidas o apoyadas, se utilizan para:

  • Conexión de viga a losa
  • Conexión de ménsula a losa
  • Conexión de escalera a muro
  • Conexión de muro a muro
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Conexión de viga a pared

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Conexión Corbel a pared

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Escalera conectada a una pared existente

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Conexión de pared a pared

REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES

También hemos desarrollado soluciones únicas para la fricción de corte, para los recubrimientos de tableros de puentes y cimentación de una columna.

  • Recubrimiento de concreto
  • Refuerzo de techo
  • Fundación de una columna
  • Reforzamiento de la cubierta de un puente
Hilti post installed rebar concrete overlay

Revestimiento de hormigón

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Refuerzo de techo

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Fortalecimiento de la cubierta de puente

Hilti post installed rebar column foundation

Base de columna

ANCLAJES QUÍMICOS HILTI RELACIONADOS PARA REFUERZOS POST-INSTALADOS

Contacte nuestro servicio técnico

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros