Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

FUENTE DE TREVI – ROMA, ITALIA

Aplicación especial: Refuerzos post-instalados y tecnología de anclajes

Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

El desafío

Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

Durante la restauración de la Fuente de Trevi en Roma, se encontró que una de las columnas de la fachada no era segura, tenía una grieta alrededor de su base. Lo que también pudo contribuir a generar grietas en el resto de la fuente.

Nuestra solución Hilti

Por lo tanto, decidimos utilizar nuestro taladro Hilti TE-30 para la perforación de orificios de
25 mm de diámetro. A continuación, utilizamos varillas Hilti M20 de 1,30 m de acero anclados con el adhesivo químico HIT RE 500. Inyectamos adhesivo adicional para compensar cualquier vacío dentro de la base.

La restauración se completó en 2015 con la fuente restaurada a su antigua gloria.

Contacte nuestro servicio técnico

Compartir

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros