Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Sellado de pasos de instalaciones

Todas las soluciones de sellados intumescentes para pasos de tuberías de evacuación y redes de fluidos

En Hilti ofrecemos soluciones de cortafuegos para todas las aplicaciones típicas de tuberías, incluyendo:

  • Calefacción
  • Plomería
  • Aire acondicionado
  • Ventilación
  • Enfriamiento

Nuestros productos cortafuego se ajustan a los estándares internacionales más exigentes, tales como ASTM y EN. También cumplen con las normativas - cumplen los requisitos ETA y UL.

OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES FIRESTOP

Nuestros dispositivos pre-formados vienen con el material del fuego-fuego ya cabido dentro. Esto significa que son fáciles y rápidos de instalar y adaptar. También ayudan a los inspectores a ver que el cortafuego está en su lugar en el producto.

  • Banda intumescente CP 648-E - para penetraciones de tuberías de plástico en pisos y paredes.
  • Ladrillo intumescente CFS-BL - para aberturas mecánicas, eléctricas y grandes.
  • Selladores intumescentes FS-ONE MAX
  • Espumas cortafuego CP 620
  • Morteros cortafuegos CP 636/CP 637

PRODUCTOS HILTI FIRESTOP RELACIONADOS

Contacte nuestro servicio técnico

Ejemplos de aplicación en atravesamientos de redes de líquidos

  • Banda instalada sobre tubería de cobre
    1 / 3
    Banda instalada sobre tubería de cobre

  • La banda también protege las tuberías multicapa
    2 / 3
    La banda también protege las tuberías multicapa

  • Revestimiento de varias tuberías en contacto entre sí
    3 / 3
    Revestimiento de varias tuberías en contacto entre sí

Ejemplos de aplicación en pasos de tuberías protegidos con la abrazadera CFS-EL

  • Abrazadera CFS-C EL instalada enrasada en esquina
    1 / 4
    Abrazadera CFS-C EL instalada enrasada en esquina

  • Abrazadera CFS-C EL instalada en tubería acodada
    2 / 4
    Abrazadera CFS-C EL instalada en tubería acodada

  • Abrazadera en rollo para tuberías
    3 / 4
    Abrazadera en rollo para tuberías

  • Abrazadera unitaria para tuberías
    4 / 4
    Abrazadera unitaria para tuberías

Vídeo de demostración

alt text
Instalación rápida de una abrazadera intumescente cortafuego en rollo CFS-C EL

Las abrazaderas intumescentes cortafuego en rollo CFS-C EL disponen de ganchos regulables que facilitan el montaje. El perfil plano permite la instalación en zonas de espacio reducido.

Resumen de datos de rendimiento de las abrazaderas y bandas de revestimiento

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros