Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

¿CÓMO ANCLAR UNA PLACA BASE EN ZONAS DE RIESGO SÍSMICO ALTO?

Sistemas de fijación para zonas sísmicas.

Hilti fastening systems for seismic construction design

Eventos sísmicos ocurren con mayor frecuencia de lo que percibimos, en la realidad ocurren virtualmente cada día.

Sus consecuencias pueden llegar a ser catastróficas en términos económicos y humanos.

Una correcta especificación y diseño es esencial para minimizar el riesgo sísmico.

En línea con la filosofía de los principales códigos y el estado del arte de la ingeniería estructural, elementos estructurales y elementos no estructurales deben ser adecuadamente diseñados y construidos (incluyendo sus anclajes).

Eventos sísmicos históricos e investigaciones han demostrado que el daño económico asociado con reparar elementos no estructurales es significativo.

COSTOS DE REPARACIÓN COMO RESULTADO DE UN EVENTO SÍSMICO.

¿CÓMO SE COMPORTAN LOS ANCLAJES DURANTE UN SISMO?

Contrario a solicitaciones estáticas, las cargas sísmicas pueden tener un efecto significativo en la capacidad y resistencia del anclaje.

Protocolos actuales de pruebas del ACI 355.2, ACI 355.4, ICC AC 193 y ICC AC 308 requieren que anclajes en categorías de diseño sísmico (C-F) sean probados en un ancho de fisura de 0.5 mm y se sometan a un protocolo de cargas cíclicas en tensión y corte.

Fuente: Hoehler, M. S. (2006) Behavior and Testing of Fastenings to Concrete for Use in Seismic Applications

Cargas cíclicas en múltiples direcciones actuando sobre los anclajes a causa de un evento sísmico.

Altas solicitaciones cíclicas como respuesta a fuerzas inerciales en múltiples direcciones.

Anclaje durante un evento sísmico.

Estructuras de concreto exhiben una fisuración considerable durante movimientos sísmicos. Es altamente probable que estas fisuras intercepten el plano de reacción de un anclaje post instalado, resultando en una pérdida de capacidad y/o desplazamiento.

ENTENDIENDO EL COMPORTAMIENTO A ESCALA REAL

alt text
Hilti ha participado en investigaciones sísmicas a escala real.

Nuestra experiencia nos ha permitido desarrollar soluciones seguras y de alto desempeño.

¿CÓMO LAS SOLUCIONES HILTI CUMPLEN CON LOS CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES?

Anclajes Hilti recomendamos para zonas de sísmicas.

Los requisitos para concreto estructural, del instituto americano del concreto concreto y su capítulo de anclajes, (más conocido como ACI 318-14 capítulo 17), dictan los requisitos de calificación (pruebas) y diseño, que un sistema de anclajes post instalado debe ser sometido en situaciones estáticas y sísmicas.

En Hilti, nuestra experiencia y conocimiento nos ha permitido desarrollar soluciones seguras y de alto desempeño que cumplan con los estándares internacionales más exigentes.

ANCLAJES POST INSTALADOS CALIFICADOS PARA ZONAS SISMICAS

Anclajes Hilti y sus reportes de evaluación del ICC.

¿CÓMO DISEÑAR ANCLAJES EN ZONAS SÍSMICAS?

 Hilti PROFIS Anchor software for seismic design

Nuestro personal técnico en oficina y campo están a su disposición para dar la asistencia técnica necesaria en el proceso de especificación y diseño de anclajes.

Recomendamos contactar a su departamento de ingeniería más cercano

Así mismo nuestro programa de diseño de anclajes PROFIS Anchor es la herramienta adecuada para asistirlo en el diseño de aplicaciones de anclajes en zonas sísmicas.

PROFIS Anchor realiza cálculos sísmicos de acuerdo con el modelo de cálculo del ACI 318-08, 11 y 14.

Tomando como referencia el ACI 318-14, capitulo 17, secciones 17.2.3.4.3 (a)- 17.2.3.4.3 (d) y 17.2.3.5.3(a)- 17.2.3.5.3(c) en donde se proveen requisitos especiales para anclajes en categorías de diseño sísmico (C-F) en tensión y corte respectivamente.

Log in to proceed
¿Necesita ayuda? Contáctenos
Registrarse aquí
Contacta con nosotros
Contacta con nosotros