COMO EL SISTEMA SAFESET MEJORA LA CONEXIÓN DE BARRAS DE CONSTRUCCION POST-INSTALADAS

Totalmente aprobadas, seguras y rápidas instalaciones en su obra

SafeSet system for installing rebar connections with HIT-RE 500 V3 epoxy mortar

El sistema SafeSet de Hilti para Anclajes y colocación de barras post-instaladas.

SafeSet ayuda a asegurar que el anclaje soporte los mayores requerimientos de carga de una manera segura, reduciendo el riesgo de falla del anclaje. Está diseñado para agilizar la instalación de anclajes y varillas de construcción post-instaladas de una manera más segura y confiable.

Todos los componentes de SafeSet se encuentran avalados por aprobaciones internacionales y trabajan como un sistema.

Contacte nuestro servicio técnico

PERFORACIONES CON BROCAS DE CABEZA CARBURO

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Elimina pasos en la instalación con nuestras brocas huecas

Limpie las perforaciones al mismo tiempo que perfora con nuestras brocas TE-CD (SDS-Plus) o TE-YD (SDS-Max). Brocas huecas conectadas a nuestra aspiradora VC 20/40 que elimina 6 pasos manuales ya que el polvo es removido automáticamente.

Sólo perfore, inyecte e instale el anclaje.

SafeSet vs. Método tradicional

Limpieza automática con nuestra broca hueca

PERFORACIONES CON BROCAS DIAMANTADAS

AHORRRA TIEMPO Y LOGRA MEJOR ADHERENCIA

Incremente el esfuerzo de adherencia con nuestra herramienta de rugosidad

La herramienta de rugosidad de Hilti TE-YRT está diseñada para que las perforaciones con brocas diamantadas logren la máxima adherencia entre el epóxico y el concreto

Aumenta el esfuerzo de adherencia en perforaciones diamantadas al mismo nivel que el de las perforaciones con brocas de carburo

La herramienta de rugosidad combinada con el HIT-RE 500 V3 logra ahorros en tiempos de instalación de hasta un 30% en perforaciones diamantadas, reduciendo la necesidad de limpieza 

 

 

Perforación con brocas diamantadas con y sin rugosidad

De perforación a la instalación

SISTEMA SAFESET

Simple, segura y la más confiable forma de instalar anclajes y barras post-instaladas. Independientemente de su preferencia para perforar, tenemos la solución SafeSet adecuada para usted.

Descubre más

SOLUCIONES SAFESET PARA INSTALACIÓN DE ANCLAJES

SafeSet hace la colocación totalmente aprobadas, seguras y rápidas instalaciones en tu obra

Descubre más

SOFTWARE PROFIS DE HILTI

Diseñe anclajes de una manera segura, confiable y más eficiente que nunca

Descubre más

COMIENCE A BENEFICIARSE DEL SAFESET

  • Broca TE-CD

    Broca TE-CD

    Las brocas de carburo huecas TE-CD para perforar en concreto reforzado son parte del sistema SafeSet.

    Más información
    Broca TE-YD

    Broca TE-YD

    Las brocas de carburo huecas TE-YD para perforar en concreto reforzado son parte del sistema SafeSet.

    Más información
    HIT-HY 200-R resina híbrida de alto desempeño

    HIT-HY 200-R resina híbrida de alto desempeño

    HIT-HY 200-R resina híbrida de alto desempeño para conexiones de varillas corrugadas y anclajes.

    Más información
    HIT-RE 500 V3 resina epóxica de alto desempeño

    HIT-RE 500 V3 resina epóxica de alto desempeño

    Please enter Copy-Text here (optional)

    Más información
    HIT-Z Varilla de anclaje de máximo rendimiento

    HIT-Z Varilla de anclaje de máximo rendimiento

    Please enter Copy-Text here (optional)

    Más información
    Dispensador a batería HDE 500-A22

    Dispensador a batería HDE 500-A22

    Más información
    Aspiradora VC en seco y en húmedo universal

    Aspiradora VC en seco y en húmedo universal

    Más información

Compartir