Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Fachada de muro cortina - Grupo Esser Brasil

En la actualidad, Grupo Esser es uno de los principales actores del sector inmobiliario brasileño. Durante más de cinco décadas ha entregado más de 13.000 departamentos con éxito, superando los 2.000.000 m2. Además de sus números constantes, se destaca por la innovación y audacia en cada negocio que realiza. Debido a esta visión, Hilti fue considerada como el socio ideal para proteger la fachada de piel de vidrio del Edificio Alpha Premium en la región de Alphaville.

Las normas brasileñas exigen que las fachadas cuenten con protección de sello cortafuego. Tanto las instrucciones técnicas del cuerpo de bomberos (SP IT09-2011), como la Norma de Desempeño NBR 15.575:2013 estipulan lo mismo:

“Las rendijas o aberturas entre la el muro cortina y los elementos de separación, deben estar sellados con productos cortafuegos en todo el perímetro. Dichos sellos se deberán fijar a los elementos de separación a efecto de que tengan una estructura independiente de los marcos de la fachada, los cuales no se dañarán en caso de movimiento de los elementos estructurales de la edificación”.

Las fachadas son lugares donde se presenta movimiento y necesitan protección que cumpla con esta característica sin sufrir fisuras o grietas. 

Please enter alternative text here (optional)

El sistema CFS-SP WB se somete a pruebas de acuerdo con la norma ASTME 1399-97(2009) y, por lo tanto, posee un 50% de capacidad de movimiento, lo cual garantiza no sólo la durabilidad de este sistema con el paso de los años, sino también en caso de incendio, en donde los elementos de la fachada, principalmente aluminio y el vidrio, se dilatan.

Se protegieron los 2.850 metros lineales de muro cortina del Edificio Alpha Premium con tecnología Hilti de protección cortafuego. 

Contacte nuestro servicio técnico

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros