Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

PROFIS Engineering Suite

El software que minimiza esfuerzo y maximiza precisión en proyectos de diseño de anclajes

Presentamos la solución más completa del mercado para el diseño de anclajes que le permite acceder a sus diseños en cualquier momento y donde sea que se encuentre.

Hilti PROFIS Engineering Suite incorpora al diseño de anclajes tanto el diseño de la placa base, como las comprobaciones de soldadura

Comience su prueba gratuita de 30 días, ingresando con su usuario Hilti o regístrándose hoy mismo.

profis engineering design software suite

PROFIS Engineering Suite

Aumente su productividad

Reduzca el tiempo de diseño

Con PROFIS Engineering Suite, reduzca el tiempo de diseño de conexión de una hora a diez minutos.

Mejore su precisión

Transferencia de carga automática, procesamiento combinado de múltiples cargas, y la generación del modelo BIM/CAD reduce errores, asegurando especificaciones más precisas.

Incremente eficiencia

Acceso en la nube garantiza que los usuarios puedan trabajar y compartir los archivos de diseño más actualizados, además de mejorar transparencia y eficiencia en el trabajo.

Características

comprehensive anchor design

Diseño completo de anclajes

En el mismo software puede calcular el anclaje, la placa base y ((COMD)), facilitándole su trabajo de diseño.

base plate analysis

Análisis de placa base

Utilice la AISC Design Guide 1 o el método del elemento finito (FEM) para determinar si su placa base cumple con la condición de rigidez.

cloud-based platform

Plataforma basada en la nube

Manteniéndole conectado y actualizado, permitiéndole acceder a sus diseños desde cualquier dispositivo en cualquier lugar. 

bim/cad modeling

Modelado BIM/CAD

Exporte a BIM/CAD en 2D y 3D a su modelo de diseño de forma automática, eliminando el tardado diseño manual que es más propenso a errores.

user friendly

Fácil de usar

Una interfaz amigable con una barra de favoritos, parámetros configurables, plantillas definidas por el usuario, botones de deshacer y rehacer e informes personalizables.

on-demand support

Soporte Hilti

Acceda a tutoriales en vídeo y a soporte de ingeniería a pedido, con lo cual nunca tendrá que enfrentar solo los complejos desafíos de diseño.

Características de PROFIS Engineering Suite

  Estándar (gratuita) Premium (pagada)
Acceso a la nube y uso compartido de archivos a través de computadora, tableta o teléfono
Códigos múltiples ACI, EN, CSA
Informes detallados de diseño de anclajes
Anclajes post-instalados
Análisis de placa base rígida x
Losas compuestas sobre chapa metálica como material base x
Motor de carga* x
Combinaciones de cargas múltiple x
Importar cargas desde Excel x
Informes personalizables x
Exportación rápida a BIM/CAD x


* Motor de carga: importe cargas desde Excel, calcule múltiples combinaciones de carga simultáneamente, ingrese directamente las cargas factorizadas 
o use las cargas de servicio factorizadas por usted.

**Ver Precios de PROFIS Engineering Suite Premium

Compartir

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros