FORO VERONA - UN REDESARROLLO INNOVADOR EN VERONA, ITALIA

Uso de conectores de corte Hilti para vigas compuestas

Hilti construction project in Verona

El desafío

Hilti construction project in Verona

Este fue un gran proyecto de construcción y reurbanización del área de Foro Boario junto a la puerta oeste del Centro de Exposiciones de Verona.

Incluía dos nuevos edificios, una torre de oficinas de 11.300m2 y un hotel de negocios de 4 estrellas de 8,000 m2. Diseñado por el arquitecto Mario Bellini, este proyecto utiliza tecnologías innovadoras como las técnicas de "construcción verde" para ahorrar energía.

Estructuralmente, la torre de oficinas y el hotel tienen un núcleo central hecho de concreto para acomodar escaleras de servicio, compartimientos técnicos y ascensores. El material utilizado para los pisos consiste en una solución de acero y concreto con estructura de vigas de acero, hecha con perfiles comerciales y losa de concreto.

La solución

Los conectores de corte Hilti fueron elegidos para sujetar vigas compuestas en la plataforma y el piso.
Estos están diseñados para evitar el deslizamiento entre el acero y el hormigón, y son una alternativa efectiva a la soldadura.
Las diferentes dimensiones de los conectores de corte Hilti X-HVB se instalaron utilizando nuestras herramientas accionadas por pólvora, que son lo suficientemente potentes como para penetrar dentro de la viga de acero.

Las ventajas de nuestro sistema fueron:

  • No hubo necesidad de un suministro de energía externo, por lo que el instalador podía trabajar independientemente incluso cuando llovía o era muy húmedo o en bajas temperaturas.
  • La instalación no se vio afectada por el recubrimiento de las vigas de metal (por ejemplo, si estaban pintadas o galvanizadas) ya que no había necesidad de soldar.
  • No hubo necesidad de un soldador certificado o habilidades especializadas en el sitio.

Productos especificados para esta solución

Contacte nuestro servicio técnico

Contacte nuestro servicio técnico

Compartir