Comment tester la batterie de votre outil

Faites le diagnostic de vos batteries Li-Ion pour vérifier leur état de fonctionnement

Vous souhaitez contrôler l'état de votre batterie ? 
Rendez-vous en Hilti store ou vérifiez par vous-même à l'aide de notre testeur de batterie.

Comment vérifier l'état de votre batterie

Rendez-vous en Hilti Store

En point de vente, nos équipes sur place sont disponibles pour contrôler vos batteries et chargeurs.

Si la batterie est défectueuse et prend moins de 75% de la charge, nous vous la changeons instantanément et vous pouvez repartir avec une batterie neuve*.

Votre chargeur est cassé ou son câble est défectueux ? Nous vous le changeons immédiatement.
 

* la batterie doit faire l'objet d'un contrat en gestion de parc (Fleet management) ou être toujours sous garantie (2 ans lors d'un achat standard)

Trouver mon Hilti Store

Utilisez notre testeur de batterie

Avec notre appareil de diagnostic et son signal lumineux, vous savez instantanément si votre accu est hors service. Ce testeur est compatible avec toutes nos batteries 14, 22 et 36 V

  • Vérifiez l'électronique, les cellules et la capacité de la batterie*
  • Insérez simplement le dispositif de diagnostic de poche BD 14/36 dans le haut de votre batterie
  • Indication claire, simple et automatique fournie par deux lumières LED

* si la batterie n'a pas été utilisée pendant plus de 6 mois, chargez-la pendant au moins 5 minutes avant d'utiliser le testeur

Commander le testeur de batterie

Besoin de remplacer votre batterie ?

Le voyant est rouge ? C'est le signe que votre batterie fonctionne à moins de 75% de ses capacités et doit être envoyée à notre service après-vente

Trois options s'offrent à vous :

  • Enregistrez votre demande de réparation sur hilti.fr ou via l’application Hilti Connect 
  • Contactez notre Service Clients pour demander la réparation de votre batterie
     - par téléphone au 0825 01 05 05 (0,15 €/min + prix appel)
     - par email
  • Rendez-vous en point de vente pour faire tester votre batterie et la remplacer si nécessaire

Compartir