Engineering competence center

Pergunte aos especialistas

Uma equipe de suporte de engenharia da Hilti está disponível via telefone nos números 11 4134-9050 (Grande São Paulo) e 0800 14 44 48 (Demais Regiões), ou através do email br-engenharia@hilti.com.

Nossa equipe de engenheiros altamente treinados estão prontos para apoiar os profissionais do ramo da engenharia e prestadores de serviços, em uma ampla variedade de questões técnicas e aplicações.

Nossa equipe pode apoiar engenheiros e arquitetos com perguntas sobre aplicações de ancoragem, fixação direta, proteção passiva contra incêndio, e até mesmo sistemas de instalação e suportes de tubulação. Nossa equipe de engenheiros é regularmente consultada por clientes para recomendação e seleção de produtos, suportes com cálculos de projeto, envio de aprovações e certificações, que algumas vezes, são solicitadas por proprietários da obra, fiscalizadores ou inspetores do projeto.

Temos orgulho em fornecer aconselhamento técnico e suporte de engenharia para os nossos clientes em todo o Brasil. Estamos ansiosos para receber o seu contato.

Para falar com uma pessoa da nossa equipe de engenharia, ligue para 11 4134-9050 (Grande São Paulo) e 0800 14 44 48 (Demais Regiões) das 08:00h às 17:00. Ou se preferir, preencha o formulário abaixo que em breve um especialista da nossa engenharia entrará em contato com você.

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros