CONSTRUÇÃO ECOLÓGICA EM COPENHAGA

Construção ecológica no centro da zona histórica de Copenhaga, Dinamarca

Hilti jobsite reference Krøyers Plads Copenhagen Denmark

O desafio

Hilti jobsite reference Krøyers Plads Copenhagen Denmark

O Krøyers Plads é um fantástico edifício novo no centro da zona história de Copenhaga, que remonta a 1747.

A sua construção foi desafiante devido à sua localização e importância histórica. Também se trata de um prédio muito importante, visto ser a primeira construção a respeitar os exigentes códigos novos de construção ecológica da Dinamarca, os chamados códigos Cisne Nórdico ou Svanemaerket.

Isso significou que tiveram de ser cumpridas regras de construção apertadas.

O projeto é composto por 20 000 m2 de espaços para escritórios, comércio e habitação. Toda a estrutura tem de estar conforme os regulamentos dinamarqueses para energia BR 15 e será verde, com uma fachada e o telhado cobertos com vegetação.

A nossa solução

Foi um enorme desafio de construção ecológica que cumprimos com facilidade graças à ajuda de um dos nossos produtos Cleantec, concebidos para ir mais além dos requisitos ambientais obrigatórios.

Por isso, ao mesmo tempo que os nossos engenheiros Hilti davam conselhos e faziam cálculos técnicos,

definimos o nosso químico de injeção HIT-CT 1 Cleantec Hilti como a solução ideal para selagem de varões nervurados, respeitando os códigos Cisne Nórdico, com um código MAL 00-3 (proteção de trabalhadores em contacto com tintas, vernizes e produtos semelhantes). 

PRODUTOS DEFINIDOS PARA ESTAS SOLUÇÃO

Software relacionado

PERGUNTE A UM ENGENHEIRO

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros