FONTANA DI TREVI, ROMA, ITÁLIA

Aplicação especial: selagem de varões nervurados e tecnologia de ancoragem

Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

O desafio

Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

Durante o restauro da Fontana di Trevi, em Roma, descobriu-se que uma das colunas na fachada não estava segura, apresentando uma fissura em torno da base. É possível que também estivesse a potenciar as fissuras nos frisos da fonte.

Pediram-nos aconselhamento sobre o que fazer.

A nossa solução

Por isso, decidimos usar o nosso martelo combinado TE-30 Hilti para abrir orifícios com 25 mm de diâmetro. De seguida, usámos varões de aço M20 Hilti, com 1,30 m, selados com o químico de injeção HIT RE 500. Injetámos químico em excesso para compensar todos os espaços no interior da base.

O restauro da Fontana di Trevi foi concluído em 2015, tendo a fonte recuperado toda a sua glória.

Produtos para esta solução

Software relacionado

PERGUNTE A UM ENGENHEIRO

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros