Como instalar calhas embebidas ou perfil de inserção hilti

Embebido embetão para cargas elevadas

Hilti HAC cast-in anchor channels

Hilti HAC cast-in anchor channels
  • Calha ou perfil de inserção HAC da Hilti é um sistema de calha com ancoragemembutida de nova geração utilizado em estruturas de betão para transferências fiáveis de cargas.
  • Permite amelhor distribuição da carga, uma instalação mais simples e é fornecido em diferentes comprimentos.
  • A forma inovadora em V permite uma distribuição de carga suave em torno do perfil de calha e ajuda a impedir a formação de bolsas de ar e de vazios no betão sob a calha.
  • O enchimento com polietileno de baixa densidade (LDPE) e as capas que vedam as calhas com eficácia ajudam a evitar  a penetração do betão na calha. As capas também ajudam o utilizador a instalar parafusos em T numa posição segura com compensação para a extremidade da calha.
  • O enchimento é também composto por  uma banda de remoção, garantindo a integridade e a elevada qualidade da galvanização (evitando danos na galvanização através da utilização de chaves de parafusos, martelos ou maçaricos a gás).
  • Podem ser utilizados os mesmos parafusos em T em todas as calhas HAC-40 a HAC-70 da Hilti.
  • O HAC-30 foi concebido de forma a adaptar-se ao sistema de estrutura modular MQ da Hilti. O sistema de estrutura MQ pode ser diretamente inserido em calhas HAC-30. É possível evitar a utilização de acopladores roscados adicionais e assim reduzir o tempo de trabalho.
  • As calhas ou perfil de inserção HAC da Hilti são fabricadas em cinco perfis padrão diferentes, em comprimentos até 5800 mm.

Calha ou perfil de inserção hac da hilti - em conformidade comos regulamentos

A calha ou perfil de inserção HAC da Hilti está em conformidade  com os códigose regulamentos vigentes.

Códigos e regulamentos europeus:

  • Aprovado pela ETA.
  • Em conformidade com a EOTA TR047, preparado para a nova norma EN 1992-4, a mais recente inovação no eurocódigo de dimensionamento.

Aprovado para cargas estáticas e quase estáticas, cargas de fadiga e exposição a fogo.

Códigos e regulamentos dos EUA:

  • Desempenho aprovado em todos os sentidos, ESR-3520 incluindo cargas longitudinais e sísmicas.
  • O primeiro relatório ICC-ES para sistemas de calhas para cargas multidirecionais e categorias de dimensionamento sísmico A-F.
  • Em conformidade com a AC232, a norma inovadora para dimensionamento de calhas ou perfil de inserção.
  • Todas as geometrias de HAC-40 a HAC-70 da Hilti foram desenvolvidas tendo em conta a capacidade resistente a cargassísmicas.
  • Escolher entre dois métodos:transferência de cargas de corte que atuam na direção do eixo longitudinal da calha.
  • Inclui betão de densidade comum, assim como todos os betões leves.
  • Em conformidade com o código IBC 2015, 2012, 2009 e 2006
  • Em conformidade com o código IRC 2015, 2012, 2009 e 2006
  • Em conformidade com o código de construção internacional de Abu Dhabi (ADIBC)

Como dimensionar sistemas de calhas ou perfil de inserção

Se precisar de ajuda com o dimensionamento, trabalhe em parceira com oDepartamento de Engenharia Hilti que estará sempre disponível para o apoiar a encontrar a melhor solução para cada projeto específico.

Pode também utilizar o nosso sofware de dimensionamento de calhas de ancoragem PROFIS da Hilti, que :

  • Permite dimensionar utilizando o  método de dimensionamento desenvolvido pela Hilti criando aplicações que estão para além dos códigos internacionais ou optar por um dimensionamento de acordo com uma vasta gama de códigos internacionais.
  • Inclui ancoragens mecânicas e ancoragens químicas.
  • Inclui ancoragens pós-instaladas e selagem de varões nervurados em obra
  • Tem ligação à  biblioteca BIM/CAD da Hilti

Software relacionado

Pergunte a um engenheiro

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros