Como fixar uma placa base em zonas sísmicas

Sistemas de fixação para zonas sísmicas

Hilti HST3 stud anchor

Structural and non-structural earthquake damage

Os terramotos são muito mais frequentes do que imaginamos, ocorrendo todos os dias por todo o mundo.

Estes não só causam a perda de muitas vidas como podem ainda danificar bastante os edifícios e prejudicar gravemente a economia.

Tudo isto pode ser limitado mediante um bom projeto de construção contra sismos e boas especificações.

É importante incluir o projeto sísmico tanto para elementos não estruturais como estruturais de um edifício, tal como demonstra a investigação de que os sistemas não estruturais sofrem os maiores danos em edifícios comerciais durante um terramoto.

Como se comportam as ancoragens durante um terramoto

As condições sismológicas, por comparação às condições estáticas, alteram significativamente o comportamento das ancoragens.

Anchors seismic behavior

Como as ancoragens Hilti cumprem os códigos sísmicos

Já existem códigos para determinar quais as ancoragens a serem utilizadas em zonas sísmicas.

A EOTA TR045 estabelece claramente que na maioria das aplicações só é permitida a utilização de sistemas de ancoragem da categoria C2 em zonas sísmicas.

Na Hilti, produzimos uma gama de ancoragens que cumprem esses códigos e se enquadram na categoria C2 de desempenho sísmico.

Hilti anchors seismic selector chart

Como devo projetar ancoragens para zonas sísmicas

Hilti technical service

Os nossos engenheiros na Hilti podem ajudá-lo a projetar os seus sistemas de ancoragens – basta contactar os escritórios locais da Hilti para saber mais informações.

Ou então use o nosso software de cálculo Hilti PROFIS Anchor. Este inclui produtos Hilti compatíveis com os códigos em 2D e 3D com documentação e especificações relevantes.

O nosso software PROFIS Anchor faz cálculos sísmicos para as ancoragens de acordo com a EOTA TR 045. Este apresenta três soluções para fixar placas base em zonas sísmicas:

Cálculo da capacidade

A ancoragem é calculada para a força correspondente ao rendimento de um componente dúctil, ou se for inferior, para a máxima força que pode ser transferida pelo dispositivo de fixação ou elemento fixado.

Cálculo da elasticidade

A fixação é concebida para a carga máxima pressupondo um comportamento elástico da fixação e da estrutura.

Cálculo com requisitos para a ductilidade da ancoragem

Este cálculo da rotura dúctil do aço requer uma ancoragem classificada como dúctil. Esta abordagem também se aplica apenas para a componente da tensão e é necessário ter algumas disposições em consideração para assegurar que a causa da rotura é a rotura do aço.

Incluímos também os próprios resultados de investigação da Hilti no software de cálculo PROFIS Anchor, para que possa encontrar soluções que extravasam a EOTA TR 045.

Pergunte a um engenheiro

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros