Fachada de pele de vidro

O Grupo Esser é atualmente um dos principais nomes do setor imobiliário brasileiro. Ao longo de mais de cinco décadas, já entregou com sucesso mais de 13.000 unidades, superando 2.000.000m2. Além de seus números consistentes, ele se destaca pela inovação e ousadia em cada negócio em que atua. Aliado a essa visão a Hilti foi a parceira ideal para realizar a proteção da fachada de pele de vidro do Edifício Alpha Premium na região de Alphaville.

Please enter alternative text here (optional)

As normas brasileiras exigem que as fachadas sejam protegidas com Selo Corta Fogo. Tanto a Instrução Técnicas do Corpo de Bombeiros (em SP IT09-2011) quanto a NBR 15.575:2013 Norma de Desempenho fazem a mesma indicação:

“As frestas ou as aberturas entre a fachada-cortina e os elementos de separação devem ser vedados com selos corta fogo em todo perímetro. Tais selos devem ser fixados aos elementos de separação de modo que sejam estruturalmente independentes dos caixilhos da fachada, não sendo danificados em caso de movimentação dos elementos estruturais da edificação”.
 
As fachadas são ainda locais de constante movimentação, e necessitam de proteção que atenda essa característica sem apresentar trincas ou fissuras.  

 

Please enter alternative text here (optional)
O Sistema CFS-SP WB é testado de acordo com a ASTME1399-97(2009) e, portanto possui 50% de capacidade de movimentação, o que garante não só a durabilidade desse sistema ao longo dos anos, quanto durante o incêndio onde os elementos da fachada, basicamente alumínio e vidro sofrem alta dilatação.
 
Os 2850 metros lineares de pele de vidro do Edifício Alpha Premium foram protegido com tecnologia Hilti de proteção corta fogo.

 

Engineering Competence Center

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros