FORMATO DE ALTA EN HILTI

Solicitud para darme de Alta como Cliente Hilti

Aviso de Privacidad Simplificado para Clientes Hilti Mexicana, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “HILTI”), con domicilio en Jaime Balmes No. 8, 1er. piso, Col. Polanco I sección, 11510, México, D.F., es responsable del tratamiento y protección de sus datos personales, los cuales recabamos con las siguientes finalidades necesarias: (I) Darlo de alta en nuestros sistemas como cliente; (II) proveerle nuestros productos; (III) en su caso, gestionar su crédito; (IV) en su caso, realizar gestiones de cobranza. Asimismo, trataremos sus datos con la siguientes finalidades secundarias: (I) Informarle sobre nuevos productos o servicios, cambios en los mismos, ofertas especiales y promociones; (II) prospección comercial; (III) evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para “finalidades secundarias”, puede negarnos su consentimiento desde este momento, enviando su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: derechos_arco@hilti.com. Le solicitamos haga click en nuestra Aviso de Privacidad, con el propósito de que conozca el aviso de privacidad integral para nuestros clientes. Por favor llene los datos de abajo si desea que lo demos de alta como un cliente Hilti. Los datos con * son obligatorios, por favor complete el formulario en mayúsculas.


Es importante verificar que sus datos se encuentren correctos para facturación ya que en ventas de contado no proceden las refacturaciones. En caso de requerir crédito comunicarse al Área de Crédito y Cobranza desde el 01.800.61.HILTI (44584).

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros