NUEVO DEMOLEDOR TE 2000-AVR: ROMPE MÁS CON MENOS PESO

El demoledor Hilti TE 2000-AVR el equilibrio ideal entre peso y potencia.

Hilti TE 2000 demolition hammer application

¡Mejor tecnología, mayor capacidad, y menos peso!

La última incorporación a nuestra gama de rompedores simplifica el trabajo en una gran variedad de aplicaciones de demolición. El TE 2000-AVR pesa tan solo 14.5 kg, y combina 35 J de energía de impacto con 1,800 impactos por minuto, logrando una tasa de eliminación de concreto de 3 toneladas por hora.

Lo mejor de los dos mundos

Si no realiza demolición a piso regularmente, ¿para qué invertir en un demoledor pesado? El TE 2000-AVR es ideal para generalistas de edificios y construcciones que desean evitar la subcontratación innecesaria para trabajos de cincelado más pesados. El TE 2000 combina las mejores características de la demolición liviana y pesada:

1. Con tan solo 14.5 kg, este demoledor tiene una mayor capacidad de demolición que los de 30 kg de la competencia.

2. El sistema AVR Hilti reduce en un 40% las vibraciones generadas por la demolición.

3.  Su motor sin escobillas permite menores paradas para reparaciones preventivas, y garantiza una mayor durabilidad comparado con demoledores de otras marcas.

EL TE 2000-AVR EN 60 SEGUNDOS

ALGUNAS DE LAS APLICACIONES QUE PUEDE REALIZAR CON EL TE 2000-AVR

Please enter alternative text here (optional)
1 / 4
Descabezamiento de pilotes

Lleve a cabo la demolición de las cabezas de los pilotes fácil, cómoda y eficazmente

Please enter alternative text here (optional)
2 / 4
Demolición controlada de pisos

Siendo un demoledor de bajo peso, proporciona un mayor control al demoler pisos

Please enter alternative text here (optional)
3 / 4
Alargamiento de canaletas

Aumente rápidamente las dimensiones de una canaleta

Please enter alternative text here (optional)
4 / 4
Remoción de baldosas pesadas

Elimine fácilmente las baldosas pesadas sin destruir la estructura bajo ellas

NUEVA HERRAMIENTA, NUEVOS CINCELES

 

Hemos desarrollado un rompedor más potente que necesita de cinceles más resistentes. La nueva generación de cinceles poligonales de 43 cm de encastre tipo S le ofrecerán más efectividad en su demolición mientras el operario se siente más cómodo al utilizarlos. Los nuevos cinceles tipo S fraccionan el concreto con mayor poder que la generación anterior, gracias a que sus flancos poligonales transfieren mayor cantidad de energía al material base.

 

TE 1000-AVR – EL DEMOLEDOR MÁS VERSÁTIL

Un demoledor liviano, que ofrece 26 J de energía de impacto y un rendimiento de 1.17 toneladas de concreto demolido por hora.

Ir a la página de producto del TE 1000-AVR

TE 2000-AVR – EL DEMOLEDOR CON LA MEJOR RELACIÓN PESO-POTENCIA

Este demoledor pesa tan solo 14,5 kgs, ofrece 35 J de energía y un rendimiento de 3 toneladas de concreto demolido por hora.

Ir a la página de producto del TE 2000-AVR

TE 3000-AVR – NUESTRA SOLUCIÓN PARA DEMOLICIÓN PESADA

El peso del TE 3000 lo ubica en el rango de los demoledores de 30 kgs, pero su rendimiento es tan superior que ofrece el poder de un demoledor neumático con sus 68 J, 6 toneladas de concreto removido por hora, pero sin el ruido, vibración y los compresores.

Ir a la página de producto del TE 3000-AVR

CINCELES HILTI

Encuentre el cincel perfecto para su aplicación de demolición

Más información

Compartir