Hilti HIT-RE 10 injectable mortar system

Ahorre dinero en sus aplicaciones del día a día con HIT-RE 10

Sistema de anclaje inyectable para anclajes ligeros, medianos y conexiones de barras de refuerzo en concreto

El mortero económico epoxi HIT-RE 10 y el dispensador inalámbrico Hilti HDE 500 ofrecen la solución ideal para aplicaciones de anclaje ligero y medio en concreto.

Este sistema de anclaje, es adecuado para aplicaciones de traslape de varillas, topes de estacionamiento, dinteles, escaleras, fijaciones de muro o soportes; ofrece un calidad impecable a un precio competitivo, manteniendo al mínimo los desperdicios de mortero y cumpliendo con altos estándares de salud y seguridad.

REDUCE COSTOS POR PUNTO DE FIJACIÓN

1 / 3
Ahorra tiempo durante la instalación

2 / 3
Proceso de instalación seguro y rápido

El mortero epoxi HIT-RE 10 viene en un cartucho rígido y ofrece uno de los procesos de instalación más fáciles de los sistemas de anclaje químico en el mercado.

3 / 3
Control del número de fijaciones

El dispensador inalámbrico HDE 500 A22 con su dosificador le da un total control del número de fijaciones al establecer con precisión la cantidad deseada de mortero en cada instalación.

Pérmitenos demostrarle que nuestras soluciones son más económicas que su solución actual. ¡Pida una prueba! 

DATOS TÉCNICOS QUE LO HACEN SEGURO Y CONFIABLE

Hilti HIT-RE 10 580 ml injectable mortar system

Ofrecemos una amplia gama de datos técnicos que hace que le resulte más rápido y fácil obtener cargas o información relacionada con nuestros productos. 

HIT-RE 10 logra buenos valores de carga con todos los tamaños de varilla relevantes en diferentes profundidades de empotramiento. 

Es la alternativa más confiable para soluciones de fijación a largo plazo, excede en gran medida el rendimiento de carga insatisfactorio de muchos anclajes de mezcla manual de producto A + B al eliminar las proporciones de mezcla imprecisas de los ingredientes y las imperfecciones relacionadas con el método de instalación.

 

El uso de mortero epoxi Hilti HIT RE-10 vs Grout

Compatibilidad con nuestro portafolio de productos Hilti

HIT-RE 10 además le ofrece compatibilidad total con dispensadores, elementos y accesorios de instalación Hilti existentes.

Disponible ahora en su tienda Hilti local o para ordenar en línea con entrega rápida.

Fijaciones Hilti. Soluciones para todos los días.

Fijaciones Hilti. Soluciones para todos los días.

Si usted está buscando un solo proveedor para sus soluciones de fijación diarias, entonces podemos ofrecerle una gran opción.

Descubra más

Más innovaciones

La transparencia cambió su negocio

Conoce las opiniones de quienes ya usan ON!Track en Latinoamérica

Más información

Más innovaciones

Lo invitamos a conocer los últimos lanzamientos de este año. Lea más acerca del nuevo sistema de anclaje químico más económico para aplicaciones del día a día, la nueva perforadora de diamante de baja vibración y bajo nivel. Así como las experiencias de nuestros clientes con ON!Track, el revolucionario sistema de manejo de activos.

Ver más

Síganos en @HiltiLatam

¡Únase a nuestra comunidad en Instagram para estar en contacto en todo momento! #HerramientasHilti

Seguir @HiltiLatam

Compartir