Fijación para construcción en metal y acero

Nuestra promesa de brindarles instalaciones rápidas y confiables en acero

No tiene por qué sacrificar calidad por velocidad cuando se trate de su trabajo. Elija en nuestro portafolio de sistemas de anclaje la solución de fijación más adecuada para usted, ya sea fijación de placas base en estructuras o fachadas ventiladas.

¿Realiza instalación de anclajes en serie?

Los sistemas de inyección Hilti HIT y las cápsulas HVU2 pueden instalarse con un sistema de limpieza automática, lo que le ahorra un paso extra que usualmente consume mucho tiempo. Asimismo, cada cápsula HVU2 contiene la cantidad perfecta de resina para el anclado de cargas pesadas, de está manera no ocurre ningún desperdicio y es fácil de predecir la cantidad necesaria para la obra. Finalmente, los pernos roscados son la versión ideal si necesita de una solución de anclado metálico.

¿O construcción de acero decorativo?

Estas construcciones pueden tener diferentes tamaños de agujeros, grosor y material para el cual estará fijando. Para estos retos diarios, le traemos una solución. El sistema de inyección HIT MM plus es el anclaje inyectable universal. Combínelo con nuestro dispensador autómatico a batería HDE y nunca tendrá que inyectar resina a mano otra vez. Para una solución más económica, el HIT-1 es el anclaje inyectable más sencillo - solo asegúrese de tener unos cuantos de estos en su maletín de herramientas.

NUESTRAS SOLUCIONES DE FIJACIÓN PARA

Placas Base en Estructuras

Ver herramientas

Acero ornamental

Ver herramientas

Compartir