Fijación para Construcción de edificios

Porqué debería elegirnos para la instalación de barras de refuerzo

Seamos honestos: Instalar varillas de acero por varias horas resulta una tarea físicamente extenuante sin mencionar extremadamente desordenada. Por ello nuestras soluciones se enfocan en hacer más fáciles y rápidos todos estos aspectos de la construcción de edificios. Ya sea con perforación virtualmente libre de polvo o con la automatización de tareas manuales.

3 RAZONES POR LAS QUE ES MÁS RÁPIDO Y FÁCIL

1. Limpieza automática prácticamente libre de polvo

Cuando taladrea con la broca hueca HDB, su accesorio de aspiradora limpia el agujero de concreto mientras trabaja. Esta característica le ahorra una tarea extra que consume mucho tiempo y evita que el polvo del concreto le vuele en el rostro.

2. Dispensación automática y sin complicaciones

Con tan solo pulsar un botón, el aplicador inalámbrico a batería HDE llena cada agujero con la cantidad adecuada de resina, en cada ocasión. El dispensador a batería HDE elimina la necesidad de apretar manualmente el gatillo mecánico. También elimina la posibilidad de sobrellenar un agujero y desperdiciar resina.

3. Calidad premium al precio justo

Para todas las necesidades de su obra, tenemos un amplio portafolio de soluciones de barras de refuerzo (varillas corrugadas) a precios asequibles.

Nuestras soluciones de fijación para

Barras de refuerzo estructurales

Ver herramientas

Barras de refuerzo NO-estructurales

Ver herramientas

Compartir