Fijación para Aplicaciones Industriales

Anclajes para cada necesidad en el almacén

Desde armar estantes de metal hasta la instalación de maquinaria, las infraestructuras de mantenimiento industrial requieren de fijación. Explore nuestro extenso portafolio de sistemas de anclaje.

Everyday fastening solutions for industrial applications

Las cápsulas químicas de una sola dosis HVU2 proporcionan la máxima resistencia, además son compatibles para el armado de estanterías así como la fijación de maquinaria. Las barras de anclaje de la serie HIT-Z no requieren de limpieza de polvo, por lo que se ahorra tiempo al evitar el soplado y limpieza del agujero antes de colocar el anclaje. El anclaje de tornillo HUS3 para perforación en serie convierte esta tarea en algo sencillo y mecánico de realizar, sin martillos, sin llaves de torque y sin cansancio. Estos anclajes HUS3 se encuentran disponibles en diferentes materiales, configuraciones de cabeza y precios.

Además de la amplia selección de productos, hacemos un esfuerzo extra para hacer su trabajo más fácil. Puede contactarnos y hacer pedidos en línea 24/7 o contactarnos a través de nuestro número gratuito. Los Centros de Servicio Hilti realizan entregas urgentes incluso a los lugares de difícil acceso, realice su pedido sin preocupaciones.

Nuestras soluciones de fijación para

Industry applications like fastening pallet racks

Estantería de metal (anaqueles de metal)

Ver herramientas
Fastening equipment

Fijación de Maquinaria

Ver herramientas

Compartir