Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

¿Cuál de las brocas diamantadas debe comprar?

Las brocas diamantadas están disponibles en tres diferentes niveles de rendimiento

El nivel Standard pone la calidad de Hilti al alcance de cualquier presupuesto, pero si desea hacer más y más rápido, elija Premium y Ultimate. Diseñada con tecnología Equidist y bits de núcleo intercambiables X-Change, la opción de nivel superior lo ayuda a realizar el núcleo más rápido y evitar el tiempo perdido en los golpes de varilla corrugada.

Hilti diamond drilling core bits are availabe in three performance levels

Brocas diamantadas

Ultimate diamond core bit

Ultimate

  • La broca Ultimate con el módulo X-Change de Hilti y la tecnología Equidist
  • El módulo X-Change ahorra tiempo y dinero en el sitio de trabajo al hacer que sea mucho más fácil lidiar con núcleos o brocas atascados
  • La tecnología Hilti Equidist proporciona un rendimiento de perforación inigualable y una velocidad de perforación constante incluso a través de hormigón altamente reforzado
  • El resultado es el menor costo total de propiedad.
Comprar ahora
Premium diamond core bit

Premium

  • La broca Premium con tecnología Equidist de Hilti que proporciona un rendimiento de perforación inigualable y una velocidad de perforación constante incluso a través de hormigón altamente reforzado
Comprar ahora
Standard diamond core bit

Standard

  • La broca Standard que proporciona un alto rendimiento de perforación
Comprar ahora

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros