Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Conozca la abrazadera adecuada para su aplicación

Las abrazaderas de tubería están disponibles en tres niveles de rendimiento diferentes

Ahora hay una manera aún más fácil de elegir la abrazadera de tubería correcta para cada una de sus aplicaciones. Para su aplicación diaria en calefacción, aguas residuales, tuberías, solo por mencionar algunos, encontrará soluciones adecuadas en las líneas Standard y Premium. Si la productividad y la conveniencia de instalación de las abrazaderas de tubería son más importantes para usted, o si se enfrentan a mayores requisitos técnicos, la línea Ultimate le proporcionará soluciones eficientes.

 

Hilti offers pipe clamps customized for your application and budget

Abrazaderas de tubería

Ultimate pipe clamp

Ultimate

  • Máximo rendimiento en comodidad de instalación
  • Ahorros de productividad muy altos gracias al exclusivo mecanismo de cierre rápido de las abrazaderas de tubería
  • Alto rendimiento técnico con un conjunto más amplio de datos y aprobaciones (por ejemplo, carga, fuego, sonido, HSE)
Premium pipe clamp

Premium

  • Rendimiento superior en conveniencia de instalación
  • Ventajas de productividad debido al mecanismo de cierre rápido de seguridad.
  • Conjunto suficiente de aprobaciones y datos técnicos de abrazaderas de tubería disponibles (por ejemplo, carga, fuego, sonido, HSE)
Standard pipe clamp

Standard

  • Solución diaria con rendimiento estándar en la conveniencia de la instalación.
  • Propiedades técnicas orientadas a la aplicación en calidad Hilti.
  • Conjunto limitado de aprobaciones (por ejemplo, carga, sonido)

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros